SCALA2 - 완벽한 수압

그런포스 SCALA2: 새로운 올인원 워터 부스터 펌프

SCALA2는 언제 어느 위치에서나 완벽한 수압을 약속하는 콤팩트하고 조용한 올인원 워터 부스터 펌프입니다. 간략한 비디오 소개를 통해 SCALA2의 이점과 응용 분야를 살펴보시기 바랍니다.

비디오 시청하기

SCALA2는 3층 이내이고 수도꼭지가 8개 이내인 주거용 건물에 맞춰 최적화되었습니다

그런포스 SCALA2

완벽한 수압

콤팩트한 크기와 설치의 용이성

SCALA2 소개: 언제나 모든 곳에서 완벽한 수압을 보장하는 콤팩트하고 조용한 올인원 워터 부스터 펌프를 소개합니다. 이제 샤워기를 틀고 주방에서 물을 쓰고 밖에서는 세차를 하더라도 아무 문제 없습니다. 가정용 부스터로 최적화된 SCALA2는 집주인과 설치 기사에게 모두 완벽한 해결책을 제시합니다.

설치가 이보다 쉬울 수 없습니다

SCALA2는 설치가 용이하도록 설계된 완전한 통합형 워터 부스터 솔루션입니다. 주방의 그릇장에 들어갈 정도로 콤팩트하며, 유입구의 압력과 가정 내의 물 소비량에 따라 자동으로 수압을 조정합니다. 파이프를 연결하고 펌프를 프라이밍하기만 하면 나머지는 SCALA2가 알아서 처리니다.

용량 설정과 선택을 수 초만에 완료

단 한 대의 SCALA2로 가정 내의 모든 수압 문제를 해결할 수 있습니다. 주거용 건물이고 3층 이내이며 수도꼭지가 8개 이내라면 SCALA2가 그야말로 딱 맞는 펌프가 될 것입니다.

지능형 제어. 한층 더한 편안함

SCALA2는 지능형 펌프 제어 기능을 갖추고 있어 시스템을 모니터링하고 수압의 저하를 보상합니다. 즉, 일단 수압 수준을 설정하기만 하면 유입구의 압력이나 열려 있는 수도꼭지의 개수와 상관없이 SCALA2가 모든 수도꼭지의 수압을 일정하게 맞춰줍니다.

 

SCALA2에 관한 세부 정보는 여기를 참조하십시오

SCALA2 설치 방법

간단한 3단계 절차를 통해 SCALA2를 설치하는 방법을 알려드립니다

설치 비디오 보기

주택 소유자십니까?

주택 소유자십니까?

수압 때문에 문제가 있습니까?

그런포스 SCALA2가 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오

 

자세히 보기