제품 검색

검색 초기화
73개 중 41개 부터 50개 까지의 결과
RainJets
RainJet은 빗물 또는 폐수를 임시로 저장하는 데 사용되는 탱크를 청소할 수 있도록 설계된 하이드로 이젝터 펌프입니다.
RMQ
RMQ – EN 1717에 따른 빗물 시스템의 모니터링 및 제어용 빗물 유닛
S 펌프
원수, 여과되지 않은 원 오수, 슬러지가 함유된 물, 산업용 오폐수의 펌핑
SB
SB 펌프는 정수 펌핑용 수중 가압 펌프입니다.
SB and SBA
The SB and SBA pump is a submersible booster pump for the pumping of clean water.
SE 1.1-11 kW
배수, 오폐수 및 하수 펌프
SE 및 SL 9-30 kW
SE 및 SL 폐수 펌프 제품군은 시판되는 제품 중 가장 높은 총 효율을 제공합니다. 현대의 폐수 처리와 관련한 다양한 문제점을 해결할 수 있도록 Grundfos의 혁신적인 기술력이 숙련성, 모터, 수역학 및 기능성과 결합하여 펌프의 수역학적, 전기적, 기계적 효율성을 극대화시켜 줍니다.
SEG
소규모 공동체의 오폐수와 처리되지 않은 하수의 펌핑용으로 설계되었습니다.
SES-195 Selcoperm
소독 적용분야용 차아염소산 용액의 안전한 간단한 전해 생성
SL 0.9-11 kW
배수, 오폐수 및 하수 펌프