MGE 모델 F MOTOR관련 중요 안전 공지

MGE 모델 F MOTOR관련 중요 안전 공지

※ 메인 전원이 차단되지 않은 MGE Model F Motor는 절대로  인버터 터미널 박스 커버를 제거하지 마십시요. 

제품 "MGE 모델 F 모터(11-22kW)”에 대해서 서비스 또는 유지보수 작업 중 발생 할 수 있는 위험 (감전 및 전기적 쇼트)에 대해 안내 드립니다.이 경고는 CRE, MTRE, TPE, NBE, NKE 펌프 및 Multi-Pump Boosters에 조립된 2017년 14주차 이후 생산된 모터에 해당됩니다.

메인 전원이 차단되지 않은 상태에서 MGE 모델F MOTOR의 터미널박스 커버를 Open(커버를 제거)하는 경우 감전 등의 안전사고가 발생될 수 있음을 알려드립니다.

또한 위와 같은 작업 방법(메인전원의 차단 없이 터미널 박스커버를 제거하는 것)은  Grundfos Service 안전 지침에 어긋난 작업 방식입니다.이는 AC380~480V 이 연결된 터미널 단자가  노출 되어 신체에 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있습니다.

※ 중요 ※

모든 서비스 및 유지보수시  터미널 박스를 제거하는 작업을 진행할 경우에는 교육을 이수한 작업자만 수행이 가능하며,  이 때 MGE모델 F에 공급되는 메인 전원이 oFF 된 상태에서만 서비스 및 유지보수 작업이 가능 합니다. 그리고 전기 작업에 관한 규칙 및 규정, 산업안전보건 규칙을 따르십시오.

또한, MGE모델 F에 메인 전원을 oFF한 후에도 내부 잔류 DC 전압이 전압이 30분간 남아 있는 경우가 있습니다. 작업 전 꼭 전압 등의 잔여 전기를 체크 하시기 바랍니다. 

(380V기준 내부 DC전압은 540V 입니다.) Grundfos Service 지침서를 참조해 주세요.