어플리케이션 선택하려면 산업분야를 선택하십시오. 모두 보기 HVAC OEM (5) 공작기계산업 (5) 광업 (9) 농업용 수처리 (1) 농업용수 공급 (3) 농업용수 취수 (2) 물 공급 (4) 바이오 연료 (9) 산업용 보일러 (3) 산업용 수처리 (7) 산업용 폐수 (1) 상업용 빌딩 (6) 세척 및 세정 (4) 수처리 (8) 식품 (18) 오폐수 이송 (5) 오폐수 처리 (6) 온도 조절 (3) 음료 (14) 자동차 (10) 제약 (12) 제조업 (8) 주거용 빌딩 서비스 (3) 취수 (4) 해양업 (7) Filter results by industries 모든 HVAC OEM (5) 공작기계산업 (5) 광업 (9) 농업용 수처리 (1) 농업용수 공급 (3) 농업용수 취수 (2) 물 공급 (4) 바이오 연료 (9) 산업용 보일러 (3) 산업용 수처리 (7) 산업용 폐수 (1) 상업용 빌딩 (6) 세척 및 세정 (4) 수처리 (8) 식품 (18) 오폐수 이송 (5) 오폐수 처리 (6) 온도 조절 (3) 음료 (14) 자동차 (10) 제약 (12) 제조업 (8) 주거용 빌딩 서비스 (3) 취수 (4) 해양업 (7) CLEAR 제조업 CIP 그런포스 펌프는 CIP 및 SIP 호환 펌프로서, 탱크, 파이프, 전체 공정 라인을 효율적으로 청소할 수 있습니다. 급수 급수는 그런포스의 전문분야입니다. 당사의 유틸리티 및 가압 펌프는 항상 일정한 압력과 고른 유량을 보장합니다. 난방 그런포스의 냉각 및 난방 펌프는 온수와 서멀 오일을 쉽게 처리합니다. 냉각 및 냉장 그런포스의 완벽한 냉방 및 냉장 적용분야 펌프는 모든 종류의 냉각제를 처리합니다. 산업 적용분야용 소방 그런포스의 소방 솔루션에는 주 펌프, 충압 펌프, 해상 펌프가 포함됩니다. 세척 및 세정 그런포스는 병 세척기, 부품 세척기, 자동차 세차 및 이동식 장비 세척 시스템에 고효율 펌프를 공급합니다. 수처리 그런포스는 모든 수처리 니즈를 처리하고 당사의 펌프는 모든 공정에 이점을 제공합니다. 폐수 모든 폐수 요구사항에 대해 사용 가능한 그런포스 펌프가 있습니다.