ErP

ErP_top_graphic_v2

에코디자인 지침이란 무엇입니까?

에너지 관련 제품에 대한 유럽의 에코디자인 지침은 더욱 엄격하게 적용되고 있습니다.

새로운 규정은 수중 펌프(MEI)의 수력학적 효율 및 전기 모터의 효율성에 영향을 미치는데, 앞으로는 더 높은 에너지 등급을 달성해야 함을 의미합니다.

 

자세히 알아보시겠습니까?

브로셔 다운로드

효율 등급 샹향 조정이 가져올 변화는 무엇입니까?

이러한 효율성 요건을 충족하지 못한 수중 펌프, 전기 모터 및 순환펌프는 유럽 지역에서 판매가 금지됩니다. 즉, 출시된 모든 수중 펌프, 전기 모터 및 순환펌프는 환경에 미치는 영향이 적어야 하고, 더욱 경제적으로 작동할 수 있어야 합니다.

2013

이러한 규제를 적용 받는 모든 수중 펌프는 MEI(Minimum Efficiency Index, 최소 효율 인덱스)가 ≥0.10이어야 합니다.
글랜드가 없는 독립형 순환 장치는 EEI(Energy Efficiency Index, 에너지 효율 인덱스)가 ≤0.27이어야 합니다.

2015

1월 1일부터 7.5-375 kW의 모든 전기 모터는 IE3 표준 또는 IE2 표준(VFD가 장착된 경우)을 충족해야 합니다.

1월 1일부터 본 규제를 받는 모든 수중 펌프는MEI(Minimum Efficiency Index, 최소 효율 인덱스)가 ≥0.40이어야 합니다.

8월 1일부터 글랜드가 없는 독립형 순환 펌프, 그리고 제품에 통합된 글랜드가 없는 순환 펌프는 EEI(Energy Efficiency Index, 에너지 효율 인덱스)가 EEI ≤0.23이어야 합니다.

2017

2017년부터 7.5-375 kW의 모든 전기 모터는 IE3 표준 또는 IE2 표준(VFD가 장착된 경우)을 충족해야 합니다.