안락함은 그대로 유지하면서 에너지 소비량은 절반으로 줄인 최고급 호텔

Overview_TEXT

개요

상황

포춘지(Fortune)에서 선정한 500대 기업에 속하는 메이디 그룹(Midea)은 중국 순더(Shunde)에 5성급 메리어트(Marriott) 호텔을 운영하고 있습니다. 이 메리어트 호텔은 그런포스 펌프를 사용하고 있는데, 그 이유는 메이디 그룹이 그런포스 펌프를 사용하지 않았던 시점으로 거슬러 올라가면 알 수 있습니다.

2010년 메이디 그룹은 중국 남부 포산(Foshan) 지구의 순더에 위치한 본사를 리노베이션했습니다. 이 건물에서는 다른 브랜드의 펌프를 사용하고 있었습니다. 2011년, 기존에 사용하던 펌프의 높은 전기료 및 소음 등으로 메이디 그룹은 본사 건물의 펌프를 교체하기로 했고, 이 때 그런포스 제품을 설치하였습니다. 그런포스 펌프를 설치한 후, 운영비는 절반으로 줄었습니다. 메이디 그룹은 이 절감효과를 높이 사, 다른 건물에도 계속 그런포스 제품을 설치하였습니다. "주저우(Zhuzhou)의 메이디 타임스 스퀘어(Midea Times Square)와첫번째 호텔 투자 사업인 순더 메이디 메리어트 호텔이 여기에 포함됩니다." 라고 그런포스 상하이 (Grundfos Pumps(Shanghai) Co., Ltd)의 제임스 조우(James Zou) 영업이사는 말합니다.

 

솔루션

258개 객실을 갖춘 28층 규모의 순더 메이디 메리어트 호텔은 2014년에 문을 열었습니다. 건물의 부수석 엔지니어인 펭 첸(Feng Zhen)에 따르면, 이 호텔에는 냉난방공조(HVAC) 설비실 2개, 수압 가압실 2개, 보일러실 1개가 있습니다.

"메리어트는 전 세계적인 브랜드입니다. 그만큼 호텔 시설 요건도 까다롭습니다."라고 펭 첸은이 말합니다. 그는 냉난방공조 시스템과 가압 시스템 뿐만 아니라 이외에도 다양하게 설치된 모든 펌프 장치가 그런포스 제품이며 지금까지 작동에 아무 문제가 없었다고 덧붙였습니다.

"냉난방공조 및 가압 시스템의 경우 다른 브랜드는 별도의 시스템이 두 개 필요하지만 그런포스는 하나만 있으면 됩니다. 그런포스 제품을 사용하면 에너지를 절반으로 줄일 수 있다는 뜻이죠. 상당히 만족스럽습니다."

 

결과

메이디 메리어트 호텔의 수석 엔지니어인 리 다(Li Da)는 말합니다. "그런포스 펌프, 특히 E-펌프는 안정성이 우수하고 고장률이 낮습니다. 2014년에 호텔을 개관한 이후로 펌프를 수리한 적이 한 번도 없습니다. 덕분에 비용이 대폭 절감됐습니다."

"저희 고객들은 최고의 서비스를 원하기 때문에 메리어트를 선택합니다. 다른 호텔과는 달리 온수와 냉수를 사용하는 게 매우 편리하고 만족스럽다는 호평을 받고 있는데, 이는 그런포스 펌프 덕분입니다. 뿐만 아니라, 그런포스는 A/S도 우수하고 대응 속도도 빠릅니다. 앞으로 새 프로젝트를 진행하게 되면 그런포스를 가장 먼저 선택할 것입니다."라고 리 다는 말합니다.

주제:

28층짜리 최고급 호텔의 2차 급수, 가압, 폐수 처리 시스템

위치:

중국 순더

회사:

메이디 그룹의 메리어트 호텔

중국 순더의 메이디 메리어트 호텔은 냉난방공조, 수압 가압, 보일러 시스템에 그런포스 펌프를 선택했습니다. 메이디 건물에 설치한 신규 그런포스 펌프는 기존에 사용하던 펌프 대비 에너지 사용량이 절반 밖에 안됩니다. 투숙객들은 온수와 냉수의 수압이 28층까지 모두 만족스럽다고 호평합니다.

How to Buy_TEXT

구매 방법

이곳에서 귀하 국가의 사이트를 찾을 수 있습니다.

전화번호

1588-7696