그런포스 수중펌프는 최첨단 유압 기계로 고효율이며 모래와 같은 불순물에 대한 내성이 강합니다. 또한 모터 고장 방지 및 적은 유지보수의 그런포스 수중 펌프는 내식 스테인리스강으로 제작되어 지하수 급수, 관개, 지하수위 저하, 압력 부스팅 등 다양한 분야에 적용하기 적합합니다.
수중 지하수 펌프
그런포스 SP 펌프는 지하수를 펌핑하기 위해 설계된 심정용 보어홀(bore hole) 펌프로, 모두 스테인레스 스틸 재질로 소재 등급에 따라 세가지 종류가 있음. 펌프는 4 "~ 6"및 8 "~ 10"크기에 적합하며, 펌프의 모터 크기는 0.37-250 kW임.
"스테인리스 스틸 수중 펌프 EN 1.4301(AISI 304), EN 1.4401(AISI 316), EN 1.4539 (AISI 904L) 사용 어플리케이션 : 지하수, 관개용수, 탄광, 분수, 해안가 등"
수중 펌프
그런포스 SQ 펌프는 주택, 소규모 수도 및 소형 관개 시스템의 지하수 공급을 위해 설계된 소형 심정용 펌프임.
가변속도 모터가 장착된 수중 펌프
그런포스 SQE 펌프는 주택, 소규모 수도 및 소형 관개 시스템에 사용되는 지하수 수압을 일정하게 해주는 소형 심정용 펌프임.
태양열, 풍력, AC 동력원 등 재생가능한 에너지 사용을 위해 인버터가 장착된 수중 펌프. AC와 DC 전압
SP는 단순한 펌프가 아닙니다. 그런포스의 공장을 통과하는 모든 수중 펌프에 대해 어떻게 균일하게 높은 품질을 보장하는지 확인하십시오.
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.
문의
연락하기
문의하기