그런포스 iSOLUTIONS: 압력 부스팅

CBS Booster

에너지 최대 33% 절감 

에너지를 절감하고, 비례압 모드로 부스터 운전 비용을 줄이고, 다양한 원격 압력 센서와 시스템을 유기적으로 연결하는 솔루션을 확인해보세요. 다음과 같은 장점이 있습니다. 

  • 물 소비량 감소 
  • 시스템 스트레스 감소 
  • 유지 보수비 절감 
  • 사용 편의성 증가 

지능형 멀티존 제어  

그런포스 Hydro MPC 부스터의 멀티존 제어와 비례압 제어모드를 통해 에너지를 최대 33% 절감하고 급수 시스템의 운용비를 줄이는 방법을 확인하세요. 

Download whitepaper
Featured theme picture

에너지를 절반으로 줄이면서 고객 편의성은 100% 유지하는 초특급 호텔 

중국 순더의 Midea 기업은 자사 최초의 초특급 호텔인 28층짜리 Midea Marriott Hotel을 오픈할 때 그런포스를 통해 HVAC, 부스터 및 보일러 시스템을 최적화했습니다.  

다양한 물 수요에 대한 안정적인 대응, 수명 주기 비용 절감, 소음 감소, 에너지 절약 등, 에너지를 절반만 사용하면서도 5성급 호텔의 편의를 충분히 구현하는 그런포스 iSOLUTIONS 시스템에 대해 확인하시기 바랍니다. 

그런포스 펌프 클리닉 서비스 받기  

그런포스 펌프 클리닉은 시스템 최적화를 통한 비용 절감 예상 금액을 산정하고, 최적의 고효율 고성능 솔루션을 제안해드립니다. 결과 보고서에서는 펌프 시스템의 현재 효율, 경제성, 운영 및 환경 측면에서 추가 절감이 가능한 방법을 전반적으로 확인하실 수 있습니다. 

  • 수명주기 비용의 엄격한 평가 
  • 추가로 에너지를 절감할 수 있는 방안에 대한 세부 내용 
  • 설비의 환경적인 영향을 개선할 가능성 
  • 그런포스 펌프 클리닉이 제안하는 펌프 설치 리스트 및 시스템의 세부 내용 

지능형 솔루션으로 성능 향상

건물에서 급수 시스템은 적절한 수압의 확보, 수도 및 전력 사용량 유지 등 다방면을 고려하여 설계해야합니다.  

그런포스 iSOLUTIONS는 지능형 펌프 및 솔루션으로 자동 수압 제어, 모니터링 및 성능 분석을 통해 언제나 최적의 컨디션으로 건물 관리가 가능합니다.  

동영상을 통해 그런포스 iSOLUTIONS 급수 시스템을 확인해보십시오. 

Download Booster Brochure

미래형 급수 시스템 확인하기

그런포스 iSOLUTIONS 수압 부스터 시스템

Single versus zone divided systems

급수 시스템을 과도하게 가압하지 마십시오.

상업용 건물의 고층화 될수록 급수용 펌프 시스템에 고려 사항이 점점 많이지고 있습니다.구역 분할형 시스템의 이점을 기존 단일 부스터 시스템과 비교해 보십시오.

상세 보기

Proportional pressure mode

비례압 제어로 물과 에너지 절약

일반적으로 압력 부스터 시스템은 정압으로 작동합니다.하지만 에너지 효율 향상을 위해 비례압 제어 모드로 작동하는 것이 더욱 적합니다. 

상세 보기

CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign up

뉴스레터를 신청하고 최신 뉴스를 받아보세요

- 유효하지 않은 이메일

귀하는 언제든지 귀하의 동의를 철회할 수 있으며, 이전의 처리의 적법성에 영향을 주지 않습니다. 또한 프로파일링을 포함하여 직접 마케팅 목적을 위해 귀하의 개인정보가 사용되는 것에 반대 할 권리가 있습니다. 귀하의 개인 정보 및 귀하의 권리에 관한 더 자세한 사항을 확인하실 수 있습니다. 이용 약관 그리고 개인정보 보호정책