세계 물의 날 2020 | World Water Day 2020

세계적 우선 과제, 물 

물은 우리에게 가장 소중한 자원입니다. 깨끗하고 안전한 도시와 공동체를 유지하는 것은 필수입니다. 하지만 기후 변화로 인해 믿고 사용할 수 있는 수자원은 점점 줄어들고, 신뢰성은 떨어집니다. 어떤 곳에서는 기후 변화로 인해 심한 가뭄이 이어지고 있는 반면, 다른 곳에서는 극심한 홍수로 고통받는 것이 현실입니다. 

그런포스는 지난 75년간 지구의 물과 지속가능성을 최고의 가치로 기업을 경영해오고 있습니다.
2020년 3월 22일, '세계 물의 날'에 점차 심각해지는 물 부족과 수질오염을 방지하고 물의 소중함을 세계의 모든 사람들과 나누고자 합니다. 

여러분의 책임감 있는 행동이 어떻게 물과 지속가능성에 영향을 끼칠 수 있는지 그런포스 ‘세계 물의 날’과 함께 알아보시기 바랍니다.

grundfos-story-dubai-society-1920x1080

최대 80%의 에너지 절감 효과 실현

두바이의 한 주상복합 건물은 에어컨 시스템 교환으로 50-80%의 전기를 절약하고 있습니다. 또한 최신식 펌프 구입으로 입주민들에게 보다 나은 환경을 제공하고 있습니다.                                    

grundfos-story-uganda-society-1920x1080

쉽고 빠르게 깨끗한 물 제공 

수십 년 동안 질병과 죽음을 야기하는 안전하지 않은 물을 사용해야 했던 빅토리아 호수의 어촌 마을의 주민이 이제는 그런포스의 라이프링크(Lifelink) 시스템으로 더욱 안전하고 저렴한 물을 사용할 수 있습니다. 한 마을에서는 주민들의 심각한 설사 문제가 완전히 해결되었습니다.

#ForOurWater 캠페인

/content/gpk/ko_KR/about-us/world-water-day-2020/water-cleanup

우리는 우리가 사용하는 물의 90%를 볼 수 없습니다. 하지만, 지금 사용중인 물은 그냥 물이 아니라 우리 모두의 물입니다. 
이제는 우리가 #ForOurWater(우리의 물을 위한) 배려를 시작해야 합니다!

기후 변화로 인한 수자원 문제

Whose responsibility is sustainability.pdf

에너지 사용은 기후 변화의 주요 원인이며, 전 세계 온실가스 배출량의 약 60%를 차지합니다.                                                                                                                                                    기후 변화는 해수면 상승, 세계 일부 지역의 폭우, 극심한 홍수, 그리고 다른 지역의 물 부족 또는 가뭄과 같은 심각한 물 문제를 야기합니다.

grundfos-story-denmark-water-reuse-society-1920x1080px

오폐수 재사용

공장에서 배출되는 폐수를 수처리하여 재사용한다면 운영 비용 정감뿐 아니라 우리 지역사회에 수자원을 절약 할 수 있습니다. 연간 5,000 m3 의 물절감 사례를 소개합니다. 

Water Scarcity
Water2Life

Water2Life: 안전한 물로 병원과 학교 돕기

Water2Life 모금 프로그램을 통해 그런포스는 UN의 지속가능한개발목표(SDG)를 실천하고 있습니다. 그런포스는 Water2Life의 기금으로 현재 온두라스(Honduras) 콜론 지역에 있는 토코아 공립 학교의 급수 시설을 구축하여 지역 주민의 삶의 질을 개선했습니다.