Unilift AP

개요

개요

Unilift AP 및 Unilift AP Basic은 수중 배수 펌프로써 임시 설치 및 영구 자립식 설치 모두 가능합니다. 본 제품은 단단 펌프이며 재질은 스테인리스스틸입니다. 단상 및 삼상 모터가 제공되며 50, 60 Hz 로 준비되어 있습니다.

펌프 식별 표시에서, 예를 들어 AP12에서 12는 펌프를 통과할 수 있는 원형 물질의 크기를 의미합니다.

모든 Unilift AP 및 Unilift AP Basic 펌프는 플러그를 전원에 꽂아 사용할 수 있습니다.

Unilift AP는 단단 펌프로써 세미 임펠러 타입 (AP12) 또는 볼텍스 임펠러 타입 (AP35 및 AP50)이 있습니다. 모든 Unilift AP 펌프에는 스테인리스스틸 슬리브가 있어 운전 중 모터를 냉각합니다. 펌프 바닥에는 스트레이너가 있어 큰 고형물이 펌프를 통과하는 것을 방지합니다. 플로우트 스위치는 선택할 수 있으며 자동 또는 수동 운전 펌프로 제공됩니다. “A”가 명시된 펌프에는 플로우트 스위치가 장착되어 있습니다. 3상 모터 펌프의 경우, 플로우트 스위치에 연결된 추가 스타터 박스가 있습니다. 토출구는 펌프 상단에 위치하며 규격은 Rp 1 1/2 에서 Rp 2 입니다.

옵션으로 배출구에 체크 플랩 밸브를 장착하면 배관 시스템으로부터의 역류를 방지할 수 있습니다.

Unilift AP Basic 펌프는 단단 펌프 (AP35B 및 AP50B)로써 볼텍스 임펠러를 갖고 있습니다. 모든 Unilift AP Basic 펌프의 재질은 스테인리스스틸이며 베이스플레이트의 경우 합성수지 소재입니다. Unilift AP Basic 펌프는 수중 설치 전용이며 베이스플레이트에 자립식으로 설치하거나 자동탈착장치에 연결할 수도 있습니다. 펌프의 흡입구는 큰 입자가 펌프로 통과하지 못하는 구조로 설계되었습니다. 베이스플레이트는 펌프 하우징 상단에 있는, 합성수지 소재의 링 아래에 숨겨진 네 개의 클립으로 고정됩니다. 링은 클립에 이물질이 흡착하는 것을 방지합니다. 플로우트 스위치는 선택할 수 있으며 자동 또는 수동 운전 펌프로 제공됩니다. “A”가 명시된 펌프에는 플로우트 스위치가 장착되어 있습니다. 토출구는 펌프 측면에 위치하며 규격은 Rp 2 입니다.

적용분야

  • 원예 분야 물과 빗물
  • 강물 및 호숫물
  • 빗물, 배수된 물 및 홍수 물
  • 컨테이너, 연못, 탱크에 물을 채우거나 비울 때
  • 욕실, 세탁기 그리고 싱크대에서 배출된 물
  • 수영장 물
  • 배수관 물
  • 지하수 (수위 낮추는 목적)
  • 정화조 및 슬러지 처리 시스템에서 배출된 생활 폐수
  • 섬유를 포함하는 경도의 산업 폐수, 세탁소에서 배출된 폐수 등
  • 육교, 지하도의 폐수 등
  • 차고 스프링클러 시스템에서 배출된 배수 물

특징 및 이점

Unilift AP 펌프는 영구 설치 또는 자립식으로 임의 설치할 수 있습니다. 대부분의 구성품은 재질은 스테인리스스틸입니다. 케이블은 플로그 형태로 제공됩니다. 자동 및 수동 버전이 있습니다. 단상 버전에는 온도 스위치가 포함되어 있습니다.

혜택

  • 간단한 설치
  • 수리 및 정비 불필요
  • 신뢰성
브로셔

브로셔

 

폐수 제품

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선


설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.

권장 부품

비록 그런포스의 전략이 고객에게 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이라 할지라도, 장기간 운전하였을 경우 특정 위치에서 특정 부위에 마모와 벗겨짐 현상이 일어날 수 있습니다. 정지 시간이 짧거나 접근이 여의치 않는 곳에 펌프가 설치되어 있다면, 권장 예비 부품을 현장에 보유하는 것을 권장합니다.

사용하고 계시는 그런포스 제품의 예비 부품 또는 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 그런포스로 문의하세요.

운전

운전

수리 및 유지보수

그런포스 서비스팀은 펌프에 대한 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 서비스 전문 엔지니어는 효율에 대한 컨설팅 서비스도 제공하여 장기간 사용하는데 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시합니다.

기존 펌프 시스템의 수리 및 유지보수

사용하고 계시는 그런포스 펌프에 대한 수리 및 유지보수가 필요한 경우, 어제든지 그런포스로 문의하시기 바랍니다. 그런포스는 여러분의 펌프를 새로운 사양과 동일하게 수리합니다. 이때 유의 사항은, 장기적 시각에서 펌프를 수리하는 것 보다 업그레이드 또는 교체하는 것이 비용 절감에 더 효과적일 수 있다는 것입니다. 자세한 내용은 “업그레이드 및 교체”에서 확인하시기 바랍니다.

어디에 계시든 효율적인 서비스를 제공합니다

그런포스 서비스는 늘 곁에 있습니다. 서비스팀 또는 공인 서비스 파트너를 통해 전세계 방방곡곡에서 서비스를 제공합니다. 자격을 갖춘 펌프 전문가가 언제나 곁에 있어, 즉시 필요한 도움 그리고 비용 절약에 관한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

교체품

교체품 안내

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.

예비 부품

예비 부품

"책임감"은 그런포스의 핵심 가치 중 하나입니다. 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 이를 위해 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 제공품, 온라인 주문, 응답이 신속한 대리점으로 부품 필요 시 부품 확보에 어려움이 없습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이 권장사항들은 당사 WebCAPS 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 사용자가 필요로 할 때면 언제든지 예비 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 그런포스 펌프에 대한 예비 부품을 최소 10년 동안 구할 수 있음을 보증합니다.

온라인 도구 서비스

어느 PC에서든지 당사의 온라인 도구인 WebCAPS에 24시간 액세스할 수 있습니다. 펌프를 정비하는 데 필요한 모든 기술 문서 및 정보를 언제든지 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 정비 지침
  • 단계별 정비 비디오
  • 인터랙티브 분해도
  • 단면도
연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국