스마트 디지털, DDA, DDC, DDE

개요

개요

스마트 디지털

스마트 디지털 제품 군 DDA, DDC 및 DDE는 강력한 가변 속도를 가진 스텝 모터를 적용시킨 완벽한 최첨단 기술 조합 제품입니다. 새로운 특허 솔루션으로 개발된 스마트 디지털 제품은 기존의 스트로크 길이조절 방식인 동기모터 또는 솔레노이드 드라이브의 스트로크 횟수조절과 같은 기존 전통적인 제품을 대체할 혁신적인 정량펌프 입니다.

단순 제품 군으로 다양한 운전범위 지원

편리한 설치 플레이트가 포함되어 있어 다양한 위치에 설치 가능합니다. 설치 플레이트에 펌프를 부착,탈착 함으로써 서비스 및 펌프 교환을 보다 쉽게 이용할 수 있습니다. DDA 및 DDC 펌프의 컨트롤 큐브는 탈, 부착이 가능하고 세 가지 다른 방향인 전면, 우측 또는 좌측으로 쉽게 방향전환 및 설치가 가능합니다. 1:3000의 턴 다운 비율과 폭 넓은 공급 전압 범위 (100-240 V ; 50/60 Hz)에 적용 가능합니다.

정확하고 편리한 설정 및 사용

사용자는 펌프를 쉽게 설치할 수 있고 시스템에 필요한 액체 주입량을 정량주입 할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 디스플레이에서는 펌프의 설정값을 직접 읽을 수 있고, 유량은 ml/h, l/h 또는 gph로 표시됩니다. 클릭 휠(손잡이) 및 29언어를 포함하는 텍스트 메뉴는 그래픽 LC 디스플레이를 통해 운전상태를 확인, 조절할 수 있습니다. LCD 모니터 창은 신호등 컨셉의 백라이트를 제공하며, 원거리에서 펌프의 운전상태를 확인할 수 있습니다. (신호등 컨셉)  다양한 운전 모드와 신호 입,출력 제어 덕분에 광범위한 어플리케이션에서 호환 적용이 가능합니다.

신뢰성

지능형 드라이브와 마이크로 프로세서 컨트롤은 펌프가 높은 점도 혹은 가스함유 액체 적용에도 낮은 맥동으로 주입을 정확하게 실행합니다. 기포로 인한 오작동은 정비가 필요 없는 Flow Control 시스템으로 재빠른 탐지가 가능하며 알람 메뉴에 표시됩니다. Auto Flow Adapt 기능은 자동으로 프로세스 조건에 따라 펌프의 유량흐름을 감지 제어 합니다.

비용 절약형 설계

일반적으로 정량 펌프의 사용 주기는 적용되는 케미컬의 사용금액에 비해 낮습니다. 고 정확도의 운전은 케미컬 소모 비용을 최소화 합니다. 다음의 특징들은 스마트 디지털 DDA, DDC 및 DDE 펌프가 갖는 특장점 입니다.

  • 높은 주입 정확성과 Flow Control로 인해 과소 주입 또는 과다 주입 방지
  • PTFE 다이어프램의 보편적인 화학 저항 덕분에 길어진 유지 보수 간격 (연속운전 8000시간)
  • 최첨단 드라이브 기술 덕분에 에너지 소모 최소화

어플리케이션 별 다양한 고객 선택

DDA : 상위옵션 사양 제품으로서 Display 상의 유량 및 압력 제어가 가능합니다. 다양한 산업 현장의 핸들링 특히 가스 함유 액체(ex.차염)의 정확한 펌핑시 적용 가능합니다. 압력감지 센서를 기반으로 한 Flow Control 및 측정 기능의 옵션 적용이 가능합니다.

적용 분야

  • 공정 용수
  • 식·음료
  • 한외 여과 및 역삼투압
  • 펄프 및 제지
  • 보일러 급수
  • CIP (Clean-In-Place)

DDC : 중급 사양의 옵션으로서 일반적인 다양한 어플리케이션에 적용 가능합니다.

적용 분야

  • 식수
  • 폐수
  • 수영장 물
  • 냉각탑 수처리
  • 화학 산업분야

DDE : 저렴한 제품 군으로서 동일 스텝모터 컨셉의 고객 만족형 제품입니다. 펌프는 수동 운전 또는 펄스 제어옵션으로 제공됩니다.

적용 분야

  • 세차장
  • 세정기

 

브로셔

브로셔

 

Dosing and Disinfection

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

SMART Digital – DDA, Profibus

SMART Digital - DDA with Profibus (Data Sheet)

The SMART Digital dosing pump range DDA is available with an E-box which hold a CIM 150 Profibus -DP interface. This is a standard interface for data transmission between a Profibus DP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between Grundfos DDA and a PLC or SCADA system.

Grundfosliterature-3948310.pdf (391 KB)

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Our new SMART Digital pump family can be flexibly installed in various positions due to its modular construction. With its user-friendly display and menu-structure, the pump is easy to operate. The integrated flow intelligence assures safe and continuous processes, making it an absolutely reliable pump.

Grundfosliterature-4352945.pdf (4 MB)

SMART Digital dosing pumps(0.0025 ~ 30 l/h)

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Leaflet)

The SMART Digital S generation DDA, DDC and DDE with powerful variable-speed stepper motor brings state-of-the art technology to perfection.

Grundfosliterature-3929707.pdf (317 KB)

서비스
설치

설치

커미셔닝

최적의 성능과 작동 조건을 얻기 위해 제품/시스템을 처음부터 정확하게 설치하고 조정하는 것이 중요합니다. 펌프 성능을 조절하기 위해 그런포스 서비스팀의 지식과 특정 정비 공구 사용이 결합되며 최고의 효율과 올바른 작동을 보장합니다. 다음과 같은 경우 펌프의 커미셔닝을 권장합니다.

  • 주파수 변환기를 통해 펌프를 제어하는 경우
  • 펌프가 대규모 시스템에서 운전할 때. 예. 건물 관리 시스템
  • 올바른 펌프/시스템 운전에 대한 교육 희망 시
  • 그런포스 제품이 생애 주기 동안 운전하는데 있어 설치 단계가 매우 중요한 경우. 예. 수처리 어플리케이션. 이와 같은 경우, 커미셔닝은 권장사항이 아닌 의무사항임
  • 안전이 매우 중요한 요소인 경우. 예. 소독 시스템

 

커미셔닝은 단계별 절차에 따라 실시되며, 펌프의 세팅 보고서가 작성됩니다. 새로 설치한 그런포스 시스템의 커미셔닝 시, 가까운 그런포스로 문의하세요.

권장 부품

비록 그런포스의 전략이 고객에게 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이라 할지라도, 장기간 운전하였을 경우 특정 위치에서 특정 부위에 마모와 벗겨짐 현상이 일어날 수 있습니다. 정지 시간이 짧거나 접근이 여의치 않은 곳에 펌프가 설치되어 있다면, 권장 예비 부품을 현장에 보유하는 것을 권장합니다.

사용하고 계시는 그런포스 제품의 예비 부품 또는 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 그런포스로 문의하세요.

운전

운전

서비스 계약

그런포스 서비스는 여러분의 펌프 시스템이 효율적이며 원활하게 운전되도록 지원하며 전세계에 분포한 그런포스 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너를 통해 24시간 서비스를 받을 수 있습니다.

치료보다는 예방이 보다 나은 비용 효과적인 방법입니다.

펌프를 구매한 순간부터, 효율적이며 신뢰할 수 있는 운전을 기대합니다. 그런포스와의 서비스 계약을 통해 이를 실현하십시오. 유지보수 비용이 일정하고 적지 않은 할인 행사도 마련되어 있으므로 경제적으로도 유리합니다.

사용자의 필요에 적합한 광범위한 서비스 프로그램을 조합하기만 하면 당사에서 예약된 출장 유지보수를 실시하여 중단시간을 방지합니다. 당사는 모든 펌프에 적용할 수 있는 세 가지 서비스 계약을 제공합니다.

  • 기본
  • 확장
  • 종합


정기 유지 보수를 받으셔서 정지 시간을 사전에 방지하십시오. 숙련된 저희 직원이 여러분의 장비를 검사합니다.

비용 효과적인 선택

유 지보수를 통해 관리가 잘 된 펌프는 최대 50%까지 에너지 소모율을 절감할 수 있습니다. 더 나아가, 펌프 여러 대가 함께 운전하는 환경에서 한대에 문제가 생기면 다른 펌프에도 영향을 미친다는 사실을 간과해서는 안됩니다. 그런포스 서비스 계약을 통해 펌프의 운전 비용을 최소화할 수 있습니다. 그런포스는 모든 제품의 생애주기 비용에 대한 상세한 계산이 되어 있으므로 펌프를 온전히 소유하는데 소모되는 실질적인 비용에 대해 안내합니다.

서비스 계약을 통해 숙련된 서비스 기술자에게 맡기십시오. 예측 불허한 돌발 사항에 대비할 수 있습니다. 펌프에 대한 정기 서비스 및 유지보수를 통해 최적의 효율 운전을 보장할 수 있습니다.

수리 및 유지보수

그런포스 서비스팀은 펌프에 대한 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 서비스 전문 엔지니어는 효율에 대한 컨설팅 서비스도 제공하여 장기간 사용하는데 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시합니다.

기존 펌프 시스템의 수리 및 유지보수

사 용하고 계시는 그런포스 펌프에 대한 수리 및 유지보수가 필요한 경우, 어제든지 그런포스로 문의하시기 바랍니다. 그런포스는 여러분의 펌프를 새로운 사양과 동일하게 수리합니다. 이때 유의 사항은, 장기적 시각에서 펌프를 수리하는 것 보다 업그레이드 또는 교체하는 것이 비용 절감에 더 효과적일 수 있다는 것입니다. 자세한 내용은 “업그레이드 및 교체”에서 확인하시기 바랍니다.

어디에 계시든 효율적인 서비스를 제공합니다

그 런포스 서비스는 늘 곁에 있습니다. 서비스팀 또는 공인 서비스 파트너를 통해 전세계 방방곡곡에서 서비스를 제공합니다. 자격을 갖춘 펌프 전문가가 언제나 곁에 있어, 즉시 필요한 도움 그리고 비용 절약에 관한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

그런포스 원격 관리 (GRM)

GRM은 매우 낮은 유지비용으로 인터넷에 연결하여 PC를 통해 펌프를 모니터링 및 관리할 수 있는 매우 비용 효과적이며 안전한 방식입니다.

펌프와 사람을 연결하다

안전하고 신뢰할 수 있는 원격 관리 시스템으로 사용하여 인터넷 연결된 PC를 통해 펌프 시스템을 모니터링 및 관리할 수 있습니다.

GRM 은 상업건물 그리고 상수 및 하수 시스템에서 펌프의 설치 상황을 비용 효과적이고 쉽게 모니터링 및 관리할 수 잇는 시스템입니다. 이를 통해 현장에서 검사하기 위한 방문 횟수는 줄일 수 있고 알람 또는 경고 발생 시 담당자에게 즉시 통보됩니다.

본 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링 보다 더 광범위한 장점과 기능을 제공합니다. 원격 공정 자동화가 필요하지 않는 경우, 모니터링 및 원격 제어를 하는데 GRM은 일반적인 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 보다 이상적인 솔루션입니다. 최소의 초기 투자 비용이 소요되며 고정의 낮은 비용으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 그리고 모든 데이터의 백업을 포함한 시스템 지원을 유지할 수 있습니다.

효율적인 알람 관리

본 시스템에는 비상 연락 프로그램이 있어 현장의 제어 장치에 표시된 알람 정보가 담당자에게 즉시 통보됩니다. 시스템 매니저는 그 어디서든 PC에 접속하여 지정한 시간에 설치 장소로부터 특정 담당자에게 알람 메시지를 전송하도록 설정할 수 있습니다. 관리 매니저는 몇 년의 계획을 미리 설정할 수 있으며 또 일일 단위의 예외 사항 또한 쉽게 설정할 수 있습니다.

서비스와 유지보수를 최적화 하다

펌프 성능의 변화는 시스템에서 자동으로 생성하는 그래프 추이를 통해 쉽게 추적할 수 있습니다. 이와 같은 추적 시스템을 통해 설치 장소에서의 마모 또는 파손 정도를 파악할 수 있고 이에 따라 서비스 및 유지보수를 계획할 수 있습니다.

그런포스 펌프 및 콘트롤러는 GPRS/SMS 를 통해 데이터를 전송하는데, 이때 통신 인터페이스는 CIU(CIU271) 모뎀입니다. 다목적 I/O 보드는 내장형으로써 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다. 그런포스 펌프 진단팀에서는 교체에 필요한 컨설팅 서비스를 제공합니다. 즉, 여러분의 시설 현황, 시스템의 에너지 효율, 그리고 펌핑 솔루션의 총 생애 주기 비용 등 전반에 대한 진단 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라, 교체를 위한 상세 제안 및 투자 비용 회수 기간에 대한 상담도 진행합니다.

교체품

교체

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS 는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.

예비 부품

예비 부품

"책임감"은 그런포스의 핵심 가치 중 하나입니다. 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 이를 위해 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 제공품, 온라인 주문, 응답이 신속한 대리점으로 부품 필요 시 부품 확보에 어려움이 없습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이 권장사항들은 당사 WebCAPS 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 사용자가 필요로 할 때면 언제든지 예비 부품을 구할 수 있습니다.  

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 그런포스 펌프에 대한 예비 부품을 최소 10년 동안 구할 수 있음을 보증합니다.

온라인 도구 서비스

어느 PC에서든지 당사의 온라인 도구인 WebCAPS에 24시간 액세스할 수 있습니다. 펌프를 정비하는 데 필요한 모든 기술 문서 및 정보를 언제든지 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 정비 지침
  • 단계별 정비 비디오
  • 인터랙티브 분해도
  • 단면도
연락처
영업소

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
서비스 센터

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
구매 방법