SE 및 SL 9-30 kW

개요

개요

SE 및 SL 폐수 펌프 제품군은 시판되는 제품 중 가장 높은 총 효율을 제공합니다. 현대의 폐수 처리와 관련한 다양한 문제점을 해결할 수 있도록 그런포스의 혁신적인 기술력이 숙련성, 모터, 수력학 및 기능성과 결합하여 펌프의 수력학적, 전기적, 기계적 효율성을 극대화시켜 줍니다.

이 펌프군은 운전 시간이 짧고, 건물(dry matter) 함량이 5% 이상, 구면의 통과경이 최대 100mm인 경우 SuperVortex 임펠러와 함께, 또는 운전 시간이 길고, 건물(dry matter) 함량이 최대 3%, 구면의 통과경이 최대 160mm인 경우 S-tube 임펠러와 함께 사용할 수 있습니다.

S-tube 임펠러는 시판되는 임펠러 중 건물(dry matter) 함량이 수시로 변화하는 현대의 폐수 처리 관련 문제점에 대처할 수 있도록 설계된 유일한 임펠러입니다. S-tube 임펠러의 단순하고 견고한 설계는 통과경에 영향을 미치지 않으면서도 탁월한 수준의 수력 효율을 제공합니다.

오랜 시간 동안 문제 없이 운전할 수 있도록 설계된 SE 및 SL 제품군은 모터 냉각 없이도 물 밖에서 또는 수중에서 운전이 가능합니다. 또한 안정성과 서비스 용이성이 탁월합니다.

적용분야

SE 및 SL 펌프 제품군은 지자체, 공공사업 및 산업 적용분야에서 많은 양의 폐수, 공정수, 여과되지 않은 원 하수를 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 이 펌프군은 자동 커플링 가이드 레일 시스템이나 고정 파이프 연결을 사용하여 영구 설치가 가능합니다. 또한 독립형 설치에도 적합하며 휴대형 유틸리티 펌프로 사용할 수도 있습니다.

특징 및 이점

  • 뛰어난 IE3 모터의 효율성으로 에너지와 비용을 절감해 줍니다.
  • 지능적인 적응형 제어를 통해 에너지를 적게 소모하면서도 안정적으로 작동합니다.
  • 일체형 아날로그 센서가 펌프 상태를 완전하게 모니터링합니다.
  • 리프팅 핸들은 최적의 균형점과 정확한 리프팅을 제공할 수 있도록 설계되었습니다.
  • 매끄럽고 청소가 용이한 표면은 뛰어난 견고성과 내충격성을 제공합니다.
  • 펌프에 케이블 하나만 연결하므로 펌프 설치, 시운전 및 유지 보수가 간편합니다.
  • 유체가 모터 내로 침투할 수 없도록 방습 커넥터를 사용합니다.
  • 특허를 받은 SmartSeal 자동 커플링 개스킷은 완전한 샘 방지(leak-proof) 연결을 제공합니다.
  • 제거가 용이한 볼트 사용으로 특수 공구가 없어도 펌프를 정비할 수 있습니다.
  • 기계적 이중 샤프트 씰을 통해 운전 시간은 늘리고 가동 중단 시간은 낮춥니다.
  • 로터 샤프트를 짧게 하여 진동을 줄임으로써 샤프트 씰과 베어링을 보호합니다.
  • 물 밖 설치를 위해 폐쇄형 냉각 시스템을 사용합니다.
  • SuperVortex 또는 S-tube 임펠러 중에서 선택할 수 있습니다.
  • SmartTrim을 사용하여 임펠러 간극을 쉽게 조정할 수 있어 펌프의 효율성이 극대화됩니다.

 


    Facebook Twitter LinkedIn

혜택

  • IE3 모터 효율성
  • 일체형 아날로그 센서
  • 새로운 S-tube 임펠러
브로셔

브로셔

 

S-Tube, 제품 브로셔

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Grundfos SE & SL 제품군

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (937 KB)

연락처
영업소

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
서비스 센터

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
구매 방법