PUST 펌핑 스테이션

개요

개요

그런포스는 배관, 밸브, 수위 콘트롤 등을 포함한 모듈 방식의 펌프장을 제공합니다. 모듈 방식의 컨셉으로 구성되었으며 대용량 피트에도 적합합니다.

펌프 피트, 펌프 그리고 콘트롤을 하나의 패키지로써 통합할 수 있고 개별 어플리케이션에 맞춤식으로 제공됩니다.

펌프장의 재질은 단단한 폴리에틸렌 (PEHD)입니다. 사전에 미리 설치된 배관의 재질은 PE 또는 스테인리스스틸입니다. 또한 PE 재질의 상부 덮개가 기본 사양으로 제공됩니다.

펌프는 다양한 크기로 제공됩니다. 요청 시, 표준 제품에 기타 필요 사양을 맞춤식으로 제공합니다.

적용분야

적용분야는 선정한 펌프에 따르며 다음의 유체를 처리합니다:

  • 배수
  • 오수/빗물/지표수
  • 오폐수

특징 및 장점

  • 유연한 모듈 방식
  • 항부식성 소재
  • 다양한 크기를 제공함
  • 설치 용이함
  • 견고한 구조
  • 현장에서 흡입구 위치 조정 가능
  • 슬러지 및 악취를 제한함

혜택

  • 부식이 없는 재질
  • 모듈방식에 의한 융통성
  • 여러 크기로 제공
브로셔

브로셔

 

펌핑 스테이션

Large prefabricated pumping stations (Product brochure)

Brochure for large pumping stations

Grundfosliterature-145470.pdf (1 MB)

폐수 제품

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선


설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.

커미셔닝

이 제품은 많은 그런포스 제품이 함께 작동하는 대규모 솔루션의 일부로 설치할 수 있습니다. 최적의 성능을 얻기 위해 제품/시스템을 처음부터 정확하게 설치하고 조정하는 것이 중요합니다. 그런포스 서비스 기술자의 지식과 경험을 바탕으로 펌프의 성능을 조정하는 데 그런포스 전용 공구를 사용함으로써 효율성을 가능한 최대로 높이고 장비를 정확하게 운전할 수 있도록 해드립니다. 다음과 같은 경우 펌프의 시운전을 권장합니다.

  • 두 개 이상의 그런포스 제품이 예를 들어 가압기 또는 폐수 시스템과 같은 하나의 시스템에서 작동하는 경우
  • 펌프가 예를 들어 빌딩 관리 시스템과 같은 대형 시스템에서 운전해야 하는 경우
  • 사용자가 펌프/시스템의 올바른 운전에 대해 교육을 받고자 하는 경우
  • 설치가 그런포스 제품을 예를 들어 수처리 시스템에서 계획된 수명 기간 동안 사용하는 데 중요한 경우 이러한 경우에는 시운전이 권장될 뿐만 아니라 필수적입니다.
  • 안전이 예를 들어 소독 시스템에서와 같이 중요한 사안인 경우


새로 설치한 그런포스 제품의 시운전에 대한 조정이 필요하면 언제라도 가까운 그런포스로 연락하십시오.

권장 부품

비록 그런포스의 전략이 고객에게 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이라 할지라도, 장기간 운전하였을 경우 특정 위치에서 특정 부위에 마모와 벗겨짐 현상이 일어날 수 있습니다. 정지 시간이 짧거나 접근이 여의치 않는 곳에 펌프가 설치되어 있다면, 권장 예비 부품을 현장에 보유하는 것을 권장합니다.

사용하고 계시는 그런포스 제품의 예비 부품 또는 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 그런포스로 문의하세요.

운전

운전

수리 및 유지보수

그런포스 서비스팀은 펌프에 대한 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 서비스 전문 엔지니어는 효율에 대한 컨설팅 서비스도 제공하여 장기간 사용하는데 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시합니다.

기존 펌프 시스템의 수리 및 유지보수

사용하고 계시는 그런포스 펌프에 대한 수리 및 유지보수가 필요한 경우, 어제든지 그런포스로 문의하시기 바랍니다. 그런포스는 여러분의 펌프를 새로운 사양과 동일하게 수리합니다. 이때 유의 사항은, 장기적 시각에서 펌프를 수리하는 것 보다 업그레이드 또는 교체하는 것이 비용 절감에 더 효과적일 수 있다는 것입니다. 자세한 내용은 “업그레이드 및 교체”에서 확인하시기 바랍니다.

어디에 계시든 효율적인 서비스를 제공합니다

그런포스 서비스는 늘 곁에 있습니다. 서비스팀 또는 공인 서비스 파트너를 통해 전세계 방방곡곡에서 서비스를 제공합니다. 자격을 갖춘 펌프 전문가가 언제나 곁에 있어, 즉시 필요한 도움 그리고 비용 절약에 관한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

그런포스 원격 관리 (GRM)

GRM은 매우 낮은 유지비용으로 인터넷에 연결하여 PC를 통해 펌프를 모니터링 및 관리할 수 있는 매우 비용 효과적이며 안전한 방식입니다.

펌프와 사람을 연결하다

안전하고 신뢰할 수 있는 원격 관리 시스템으로 사용하여 인터넷 연결된 PC를 통해 펌프 시스템을 모니터링 및 관리할 수 있습니다.

GRM 은 상업건물 그리고 상수 및 하수 시스템에서 펌프의 설치 상황을 비용 효과적이고 쉽게 모니터링 및 관리할 수 잇는 시스템입니다. 이를 통해 현장에서 검사하기 위한 방문 횟수는 줄일 수 있고 알람 또는 경고 발생 시 담당자에게 즉시 통보됩니다.

본 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링 보다 더 광범위한 장점과 기능을 제공합니다. 원격 공정 자동화가 필요하지 않는 경우, 모니터링 및 원격 제어를 하는데 GRM은 일반적인 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 보다 이상적인 솔루션입니다. 최소의 초기 투자 비용이 소요되며 고정의 낮은 비용으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 그리고 모든 데이터의 백업을 포함한 시스템 지원을 유지할 수 있습니다.

효율적인 알람 관리

본 시스템에는 비상 연락 프로그램이 있어 현장의 제어 장치에 표시된 알람 정보가 담당자에게 즉시 통보됩니다. 시스템 매니저는 그 어디서든 PC에 접속하여 지정한 시간에 설치 장소로부터 특정 담당자에게 알람 메시지를 전송하도록 설정할 수 있습니다. 관리 매니저는 몇 년의 계획을 미리 설정할 수 있으며 또 일일 단위의 예외 사항 또한 쉽게 설정할 수 있습니다.

서비스와 유지보수를 최적화 하다

펌프 성능의 변화는 시스템에서 자동으로 생성하는 그래프 추이를 통해 쉽게 추적할 수 있습니다. 이와 같은 추적 시스템을 통해 설치 장소에서의 마모 또는 파손 정도를 파악할 수 있고 이에 따라 서비스 및 유지보수를 계획할 수 있습니다.

그런포스 펌프 및 콘트롤러는 GPRS/SMS 를 통해 데이터를 전송하는데, 이때 통신 인터페이스는 CIU(CIU271) 모뎀입니다. 다목적 I/O 보드는 내장형으로써 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다. 그런포스 펌프 진단팀에서는 교체에 필요한 컨설팅 서비스를 제공합니다. 즉, 여러분의 시설 현황, 시스템의 에너지 효율, 그리고 펌핑 솔루션의 총 생애 주기 비용 등 전반에 대한 진단 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라, 교체를 위한 상세 제안 및 투자 비용 회수 기간에 대한 상담도 진행합니다.

교체품

Replacement

예비 부품

예비 부품

연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국