MAGNA1

개요

개요

MAGNA1 순환 펌프는 유량이 다양한 난방 시스템의 유체 순환용으로 설계되었습니다. 이 펌프는 펌프 운전점의 설정을 최적화하여 에너지 비용을 줄여줍니다.
올바른 작동이 가능하려면 시스템의 사이징 범위가 펌프의 운전 범위 내에 있어야 합니다.

특징

  • 비례 압력 제어.
  • 정압 제어.
  • 일정 곡선/일정 속도 운전.
  • 외부 모터 보호가 필요하지 않음.
  • 난방 시스템용 단일 헤드 펌프에는 절연 쉘도
    함께 제공됩니다.
  • 유체 온도와 주변 온도가
    서로 영향을 주지 않는
    넓은 온도 범위.

장점

  • 간단한 설치.
  • 낮은 에너지 소비. 모든 MAGNA1 펌프
    EuP 2013 및 2015 요건을 준수합니다.
  • 8개의 표시등이 펌프 설정을 표시합니다.
  • 낮은 소음 레벨.
  • 유지보수 불필요, 긴 수명.
  • 16 bar(PN 16)의 최대 시스템
    압력에서 사용 가능.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
브로셔

브로셔

 

사례

사례

서비스
설치

설치

정보 및 도움말

Grundfos는 펌프 및 관련 시스템의 세계적인 제공업체입니다. 펌프 또는 솔루션의 설치 단계에서 필요할 경우 교육을 받은 당사의 서비스 엔지니어가 고객의 설치를 지원해드릴 수 있습니다. Grundfos 제품은 엄격한 표준에 따라 제작되기 때문에 수명이 깁니다. 수 년에 걸친 여러 다양한 종류의 설치 경험과 설치 기술도 Grundfos 제품 또는 시스템의 수명을 최대화하는 또 다른 주요 요인입니다.

당사에서 지원할 수 있는 사항:

  • 올바른 펌프 보호에 대한 정보
  • 필요한 정비/수리를 위한 펌프의 실제 배치에 대한 도움말
  • 올바른 운전을 유지하기 위한 펌프의 실제 배치에 대한 도움말
  • 모범 사용 및 전자파 적합성의 요구사항을 충족하는 올바른 배선


새 설치를 위해 전 지원을 받으려면 가까운 Grundfos사로 연락하십시오.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

최적화

Grundfos는 기존의 펌프 시스템 효율성을 분석하여, 효율성 제고을 위한 제안을 제공함으로써 장기적으로 비용을 절감하도록 해줍니다.

기존 시스템의 효율성을 제고합니다.

기존의 펌프 시스템의 효율성을 분석함으로써 효율성 제공의 기반을 마련하고, 장기적으로 비용을 절감해줍니다. 효율성 분석으로 효율성 제고를 위한 제안을 제공하고 이러한 제안의 적용 시 비용이 어떻게 절감되는지 보여줍니다.

Grundfos는 펌프 시스템의 효율성을 평가하기 위해 다음과 같은 분석 레벨을 제공합니다.

  • 설치된 베이스 점검.

기본 평가는 펌프 명판의 데이터를 기초로 하여 실시하여 조사된 성능을 더 새롭고 효율적인 기술이 제공하는 성능 및 최신 펌프 자료와 비교합니다.

  • 펌프 효율성에 대한 빠른 점검.

펌프의 압력 및 소비 전력량(kWh)을 측정합니다. 현재 펌프 데이터와 측정 결과를 기초로 유량을 추정합니다.

효율성 제고를 위한 일부 제안으로 속도 제어 업그레이드, 모터 업그레이드, 치수가 다른 파이프, 컨트롤러의 설치 또는 정기적인 정비 계약 등을 들 수 있습니다.

완전한 펌프 감사


Grundfos가 제공하는 효율성 분석은 펌프 시스템이 에너지를 최적으로 소비하면서 작동되는지 확인하는 데 사용되는 진단 도구인 Pump Audit에서 첫 단계로 실시됩니다. 이는 현재와 향후 비용을 최소로 유지하기 위해서입니다. Grundfos Pump Audit에 대한 자세한 내용은 "교체 분석"을 참조하십시오.

서비스 계약

Grundfos 서비스 계약은 펌프 시스템의 효율적이고 중단 없는 운전을 보장하고 사용자가 연중무휴 24시간 내내 전세계에 걸쳐 있는 Grundfos 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너에 액세스할 수 있습니다.

수리보다 예방이 낫고 더 비용 효과적입니다.

펌프를 구입했다면, 그 펌프가 효율적이고 안정적으로 작동되기를 원하실 것입니다. Grundfos와 정식 서비스 계약을 체결하면 안심하실 수 있습니다. 경제적으로도 유리하여 유지보수 예산 비용이 안정적이고 상당한 할인을 받을 수 있습니다.

사용자의 니즈에 적합한 광범위한 서비스 프로그램을 조합하기만 하면 당사에서 예약된 출장 유지보수를 실시하여 중단시간을 방지합니다. 당사는 모든 펌프에 적용할 수 있는 세 가지 서비스 계약을 제공합니다.

  • 기본
  • 확장
  • 종합.

어느 계약을 선택하든 항상 특별 교육을 받은 당사 직원이 사용자의 장비를 정비해드립니다.
비용 효과적인 선택

유지보수를 잘 받은 펌프는 최대 50%까지 에너지 소비를 절감할 수 있습니다. 게다가, 여러 개의 펌프가 함께 사용될 때 하나의 펌프에서 결함이 발생하면 다른 펌프들에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. Grundfos 서비스는 펌프의 총 운영 비용을 최소화해줍니다. 구입에서 폐기할 때까지 드는 당사의 모든 제품에 대한 총 비용을 자세히 계산한다는 것은 각 펌프를 소유함으로써 드는 실제 비용을 전반적으로 파악한다는 것을 의미합니다.

서비스 계약을 체결하고 기술이 뛰어난 당사의 서비스 기술자가 귀하의 펌프를 정비하도록 하면 예기치 못한 지출을 확실하게 방지할 수 있습니다. 펌프를 정기적으로 정비하고 유지보수하면 최적의 효율성으로 펌프를 운전할 수 있습니다.

수리 및 유지보수

Grundfos 서비스 센터는 효율성 문제를 상담하여 장기적으로 비용을 절감할 수 있는 제안을 제공합니다.

모든 제품에서 예비 부품이 필요한 것은 아닙니다. 당사의 펌프는 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 일부 펌프의 경우, 마모된 펌프를 수리하기보다 교체함으로써 최대 효율성 및 신뢰성을 얻을 수 있습니다.

당연히 귀하가 당사에서 구입하신 펌프의 수리 및 유지보수는 반드시 Grundfos에 문의하십시오. 중요한 점은 장기적으로 보았을 때 펌프를 수리하는 것보다 업그레이드하거나 교체하는 것이 비용상 더 저렴할 수 있습니다.

전세계 어디에서나 효과적인 서비스 제공

항상 가까운 곳에서 Grundfos 서비스 센터를 찾을 수 있습니다. 당사는 지역에 있는 공인 서비스 파트너와 협업함으로써 전세계에 걸쳐 서비스를 제공합니다. 즉각적인 지원이 필요하든 비용을 절감하는 방법에 관심이 있든, 멀지 않은 곳에서 자격이 있는 전문가에게 도움을 받을 수 있습니다.

Grundfos 원격 관리

Grundfos 원격 관리는 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 안전하고 신뢰성 있는 방법입니다.

펌프와 사람의 연결

안전하고 신뢰성 있는 원격 관리 시스템을 사용하여 아주 낮은 비용으로 인터넷 PC에서 펌프 시스템을 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

Grundfos 원격 관리는 상업 건물과 상하수도 시스템에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 비용 효과적이고 간단한 시스템입니다. 이는 현장 검사의 필요를 줄이고, 알람 또는 경고가 발생할 경우 담당자에게 직접 알립니다.

이 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링에 비해 더 광범위한 이점과 기능을 제공합니다. 원격 프로세스 자동화가 필요하지 않은 사람의 경우, Grundfos 원격 관리는 종전의 SCADA(감시 제어 및 데이터 취득) 시스템에 비해 모니터링 및 원격 제어에 이상적인 솔루션입니다. 초기 투자가 최소로 들며, 낮은 고정 요금으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 및 모든 데이터 백업을 포함한 시스템 지원을 감당합니다.

효율적인 알람 관리

이 새로운 원격측정 시스템에서는 비상연락 스케줄이 있어 현장 컨트롤러의 알람 메시지가 담당자에게 직접 전달됩니다. 시스템 관리자는 어디서든지 PC에서 로그온하고 하루 중 일정 시간에 각 설치 펌프에서 알람 메시지를 받는 사람을 정할 수 있습니다. 관리자는 몇 년 앞서 계획을 세울 수 있고 스케줄에 일일 단위의 예외사항을 쉽게 처리할 수 있습니다.

서비스 및 유지보수 최적화

시스템에서 자동으로 생성되는 추이 그래프를 사용해 펌프 성능의 변화를 추적할 수 있습니다. 이러한 추적으로 설치 펌프의 마모 또는 손상을 알 수 있으며, 이에 따라 서비스 및 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.

통신 인터페이스(CIU271 모뎀)의 경우 사용자의 Grundfos 펌프 및 컨트롤러에서 GPRS/SMS를 통해 데이터를 전송할 수 있습니다. 내장된 다목적 I/O 보드에서는 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체

Grundfos 교체 프로그램

Grundfos에는 중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 교체 목록이 있습니다. 화면 상단의 "교체품 안내" 버튼을 클릭하여 SAP에서 교체 목록을 액세스할 수 있습니다. 교체하려는 펌프의 제조업체를 선택한 다음, 형식 명칭, 파이프 연결 또는 기본 길이를 입력하여 사전 선택을 할 수 있습니다.

현지 가용성에 따라, 기존 펌프의 기본 길이가 새 펌프보다 긴 경우 디스턴스 피스도 포함됩니다.
하단 왼쪽에 있는 "정보" 버튼을 누르면 펌프 교체 시 고려해야 하는 특별 조건이 표시됩니다.

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 Grundfos 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.


이 밖에도, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 Grundfos 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 Grundfos 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품

모든 제품에서 예비 부품이 필요한 것은 아닙니다. 당사의 펌프는 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 일부 펌프의 경우, 마모된 펌프를 수리하기보다 교체함으로써 최대 효율성 및 신뢰성을 얻을 수 있습니다. 최신 세대의 제품은 편의성, 기능, 비용 대비 가치를 개선했습니다.

펌프의 전 라인 제공업체로서, 당사는 신뢰성 있고 비용 효과적인 솔루션의 제공을 보증할 수 있습니다. 귀하와 긴밀하게 협력함으로써 당사는 귀하의 니즈에 맞는 가능한 최상의 펌프 솔루션을 만들 수 있고, 그 결과 귀하의 모든 기대치에 부합하고 심지어 이를 상회할 수 있습니다.

귀하는 또한 온라인에서 필요한 정보를 찾아볼 수 있습니다. 당사는 가장 효율적인 방법으로 펌프 성능을 업그레이드하는 교체 펌프의 완전한 목록을 만들었습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
영업소

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
서비스 센터

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
구매 방법