JP

개요

개요

JP 펌프는 축방향 흡입구와 레이디얼 방출구가 있는 자흡식 단단 원심 펌프입니다. 펌프는 최적의 자흡 특성을 위한 가이드 베인이 있는 내장형 이젝터가 있습니다.

JP 펌프는 두 가지 재질 모델로 제공됩니다.


모델 A: 하나의 유닛에 커버 플레이트, 모터 스툴, 베이스 플레이트가 있으며 핸들이 교차형으로 장착되어 있음 두 개의 요소가 모두 합성 물질로 만들어졌습니다.

모델 B: 스테인레스강 커버 플레이트, 알루미늄 모터 스툴, 스테인레스강 베이스 플레이트가 모두 분리된 부품입니다.

적용분야

긴 제품 수명과 수명이 다하기 까지 고장이 없도록 설계된 소형의 간편한 그런포스 JP 펌프는 가정, 정원, 취미 적용분야, 농업, 원예 분야, 소규모 서비스 산업에서 광범위한 용수 공급 및 이송 작업에 적합합니다.
압력 제어기 또는 탱크와 함께 사용하면, 소형 용수 공급 시스템에 이상적입니다.

특징 및 이점

  • 자흡식
  • 액체 안에 공기가 있는 경우에도 안정적인 운전이 가능합
  • 건고한 디자인으로 고정 설치에 적합함
  • 펌프가 펌프 성능에 맞게 변용한 특수 팬 냉각식 비동기 그런포스 모터와 직접 연결됨
  • 단상 모터에는 열 감지 스위치가 내장되어 있으며 추가적인 모터 보호장치가 필요하지 않습니다.
  • 삼상 모터는 외부적으로 모터를 보호해야 합니다.

혜택

  • 자흡식
  • 액체 속에 공기가 있더라도 안정적으로 작동
  • 건고한 디자인으로 펌프가 고정 설치에 적합함
사례
서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선


설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.

권장 부품

비록 그런포스의 전략이 고객에게 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이라 할지라도, 장기간 운전하였을 경우 특정 위치에서 특정 부위에 마모와 벗겨짐 현상이 일어날 수 있습니다. 정지 시간이 짧거나 접근이 여의치 않는 곳에 펌프가 설치되어 있다면, 권장 예비 부품을 현장에 보유하는 것을 권장합니다.

사용하고 계시는 그런포스 제품의 예비 부품 또는 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 그런포스로 문의하세요.

운전

운전

수리 및 유지보수

그런포스 서비스팀은 펌프에 대한 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 서비스 전문 엔지니어는 효율에 대한 컨설팅 서비스도 제공하여 장기간 사용하는데 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시합니다.

기존 펌프 시스템의 수리 및 유지보수

사용하고 계시는 그런포스 펌프에 대한 수리 및 유지보수가 필요한 경우, 어제든지 그런포스로 문의하시기 바랍니다. 그런포스는 여러분의 펌프를 새로운 사양과 동일하게 수리합니다. 이때 유의 사항은, 장기적 시각에서 펌프를 수리하는 것 보다 업그레이드 또는 교체하는 것이 비용 절감에 더 효과적일 수 있다는 것입니다. 자세한 내용은 “업그레이드 및 교체”에서 확인하시기 바랍니다.

어디에 계시든 효율적인 서비스를 제공합니다

그런포스 서비스는 늘 곁에 있습니다. 서비스팀 또는 공인 서비스 파트너를 통해 전세계 방방곡곡에서 서비스를 제공합니다. 자격을 갖춘 펌프 전문가가 언제나 곁에 있어, 즉시 필요한 도움 그리고 비용 절약에 관한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

그런포스 원격 관리 (GRM)

GRM은 매우 낮은 유지비용으로 인터넷에 연결하여 PC를 통해 펌프를 모니터링 및 관리할 수 있는 매우 비용 효과적이며 안전한 방식입니다.

펌프와 사람을 연결하다

안전하고 신뢰할 수 있는 원격 관리 시스템으로 사용하여 인터넷 연결된 PC를 통해 펌프 시스템을 모니터링 및 관리할 수 있습니다.

GRM 은 상업건물 그리고 상수 및 하수 시스템에서 펌프의 설치 상황을 비용 효과적이고 쉽게 모니터링 및 관리할 수 잇는 시스템입니다. 이를 통해 현장에서 검사하기 위한 방문 횟수는 줄일 수 있고 알람 또는 경고 발생 시 담당자에게 즉시 통보됩니다.

본 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링 보다 더 광범위한 장점과 기능을 제공합니다. 원격 공정 자동화가 필요하지 않는 경우, 모니터링 및 원격 제어를 하는데 GRM은 일반적인 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 보다 이상적인 솔루션입니다. 최소의 초기 투자 비용이 소요되며 고정의 낮은 비용으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 그리고 모든 데이터의 백업을 포함한 시스템 지원을 유지할 수 있습니다.

효율적인 알람 관리

본 시스템에는 비상 연락 프로그램이 있어 현장의 제어 장치에 표시된 알람 정보가 담당자에게 즉시 통보됩니다. 시스템 매니저는 그 어디서든 PC에 접속하여 지정한 시간에 설치 장소로부터 특정 담당자에게 알람 메시지를 전송하도록 설정할 수 있습니다. 관리 매니저는 몇 년의 계획을 미리 설정할 수 있으며 또 일일 단위의 예외 사항 또한 쉽게 설정할 수 있습니다.

서비스와 유지보수를 최적화 하다

펌프 성능의 변화는 시스템에서 자동으로 생성하는 그래프 추이를 통해 쉽게 추적할 수 있습니다. 이와 같은 추적 시스템을 통해 설치 장소에서의 마모 또는 파손 정도를 파악할 수 있고 이에 따라 서비스 및 유지보수를 계획할 수 있습니다.

그런포스 펌프 및 콘트롤러는 GPRS/SMS 를 통해 데이터를 전송하는데, 이때 통신 인터페이스는 CIU(CIU271) 모뎀입니다. 다목적 I/O 보드는 내장형으로써 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다. 그런포스 펌프 진단팀에서는 교체에 필요한 컨설팅 서비스를 제공합니다. 즉, 여러분의 시설 현황, 시스템의 에너지 효율, 그리고 펌핑 솔루션의 총 생애 주기 비용 등 전반에 대한 진단 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라, 교체를 위한 상세 제안 및 투자 비용 회수 기간에 대한 상담도 진행합니다.

교체품

교체품 안내

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.

예비 부품

예비 부품

"책임감"은 그런포스의 핵심 가치 중 하나입니다. 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 이를 위해 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 제공품, 온라인 주문, 응답이 신속한 대리점으로 부품 필요 시 부품 확보에 어려움이 없습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이 권장사항들은 당사 WebCAPS 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 사용자가 필요로 할 때면 언제든지 예비 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 그런포스 펌프에 대한 예비 부품을 최소 10년 동안 구할 수 있음을 보증합니다.

온라인 도구 서비스

어느 PC에서든지 당사의 온라인 도구인 WebCAPS에 24시간 액세스할 수 있습니다. 펌프를 정비하는 데 필요한 모든 기술 문서 및 정보를 언제든지 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 정비 지침
  • 단계별 정비 비디오
  • 인터랙티브 분해도
  • 단면도
연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국