GT

개요

개요

GT 탱크는 8 ~ 3,000 리터 범위의 크기로 제공되고, 입형 설치에 적합합니다. 24 ~ 80 리터 크기의 GT 탱크는 또한 횡형 설치에 적합합니다.

GT-H 탱크는 비독성 부필 고무 격막을 사용하여, 탱크 챔버를 두 개의 격실로 나누었습니다. 상단 격실에는 압축 질소가 들어 있습니다. 하단 격실은 폴리프로필렌(PP)으로 된 라이너가 있고 펌프로 끌어들인 물로 채워져 있습니다.

GT-D 탱크에는 이중 격막이 있습니다.

GT-U 탱트에는 교체 가능한 비독성 부틸 고무 블래더가 압축 질소로 싸여 있습니다.

블래더가 액체와 접촉되는 유일한 구성요소입니다.

적용분야

그런포스 GT 격막 및 블래더 압력 탱크는 안정적인 압력 제어를 위한 주거용 및 산업용 적용분야에 적합합니다.

일반적인 적용분야:

  • 가정용 급수 시스템
  • 가압 시스템
  • 난방 및 공기조화 시스템의 확장
  • 관개 시스템
  • 산업용 시스템

그런포스 GT 탱크는 음용수에서 사용이 승인되었습니다.
GT 탱크는 그런포스 펌프와 함께 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 냉수와 난방용 압력 탱크 전 제품
  • 합성수지 탱크에 대한 5년 보증
  • 매질과 접촉하는 재질이 부식되지 않습니다.
  • 신뢰성
  • 유지보수가 필요없는 격막 탱크
  • 가스 제거 탱크
  • 고품질 압력 용기

 

혜택

  • 압력 탱크 전 제품
  • 유지보수가 필요없음
  • 내부식성
서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선


설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.

운전

운전

수리 및 유지보수

그런포스 서비스팀은 펌프에 대한 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 서비스 전문 엔지니어는 효율에 대한 컨설팅 서비스도 제공하여 장기간 사용하는데 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시합니다.

기존 펌프 시스템의 수리 및 유지보수

사용하고 계시는 그런포스 펌프에 대한 수리 및 유지보수가 필요한 경우, 어제든지 그런포스로 문의하시기 바랍니다. 그런포스는 여러분의 펌프를 새로운 사양과 동일하게 수리합니다. 이때 유의 사항은, 장기적 시각에서 펌프를 수리하는 것 보다 업그레이드 또는 교체하는 것이 비용 절감에 더 효과적일 수 있다는 것입니다. 자세한 내용은 “업그레이드 및 교체”에서 확인하시기 바랍니다.

어디에 계시든 효율적인 서비스를 제공합니다

그런포스 서비스는 늘 곁에 있습니다. 서비스팀 또는 공인 서비스 파트너를 통해 전세계 방방곡곡에서 서비스를 제공합니다. 자격을 갖춘 펌프 전문가가 언제나 곁에 있어, 즉시 필요한 도움 그리고 비용 절약에 관한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

교체품

교체품 안내

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.

예비 부품

예비 부품

연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국