Grundfos GO

개요

개요

그런포스 GO는  펌프 사용자를 위한 모바일 툴박스입니다. 그런포스 GO는 직관적인 펌프 제어를 비롯하여, 그런포스 온라인 도구에 대한 완전한 액세스를 제공합니다. 그런포스 GO는 GO RemoteGO CAPS라는 두 개의 애플리케이션으로 구성되어 있습니다.

그런포스 GO Remote
그런포스 GO Remote는 직관적인 펌프 제어를 제공합니다. 포괄적인 모바일 플랫폼을 활용하여 펌프 제어, 보고 및 데이터 수집에 걸리는 시간을 줄여줍니다. 그런포스 GO Remote는 그런포스의 모든 e-펌프에서 작동하며, 무선 및 적외선 기술을 통해 서로 통신합니다. 실시간 펌프 데이터 피드를 비롯하여 쉽게 수행할 수 있는 팁과 지침도 제공합니다.
펌프와 통신하려면 그런포스의 특수 하드웨어(모바일 인터페이스)가 필요합니다. 그런포스 GO Remote는 Apple iOS 및 안드로이드 장치에서 쉽게 다운로드할 수 있습니다.

그런포스 제품에 연결되어 있을 때, 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

  • 제품 대시보드 - 사용자에게 연결된 제품에 대한 빠른 개요를 제공
  • 상태 데이터 - 그런포스 제품의 모니터 상태 데이터
  • 경보 및 경고 - 타임스탬프가 있는 세부적인 경보 정보를 확인
  • 구성/시운전
  • PDF 형식으로 설치 보고서를 작성
  • 프로파일 읽기/쓰기 - 한 제품에서 다른 제품으로 구성을 복사
  • 28개 언어 지원


그런포스 GO CAPS
GO CAPS는 온라인에서 작동하며, 모든 기본 CAPS 기능을 지원합니다. Apple iOS 장치에서만 사용할 수 있으며, 무료 다운로드가 가능합니다. 세부 기능:

  • 제품 검색 기준: 번호, 이름 또는 QR 코드
  • 제품 선정(냉.난방, 가압 및 폐수)
  • 카탈로그
  • 제품 교체
  • 제품 비교
  • 제품 보기
  • 프로젝트
  • 즐겨찾기
  • 27개 언어 지원
브로셔

브로셔

 

제품 브로셔 - Grundfos GO

Grundfos GO (Product brochure)

Grundfos GO gives you intuitive handheld pump control and full access to the Grundfos online tools on the go. So get ready to save valuable time on pump control, reporting and data collection with the most comprehensive mobile platform on the market.

Grundfosliterature-4352972.pdf (2 MB)

연락처
영업소

연락처

현지 판매회사에 연락하려면 국가를 선택하십시오.


전화번호

1588-7696
서비스 센터

연락처

현지 서비스 센터에 연락하려면 국가를 선택하십시오.


전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국