그런포스 원격 관리

개요

개요

그런포스 원격 관리는 상업용 빌딩, 급수망, 폐수 설비 등에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 안전한 인터넷 기반 시스템입니다.

펌프, 센서, 미터기, 그런포스 펌프 컨트롤러가 CIU271(GPRS 데이터로거)에 연결되어 있습니다. 데이터는 인터넷 PC를 통해 액세스할 수 있으며, 시스템에 대한 독특한 개요를 제공합니다. 센서 임계값을 초과하거나 펌프 또는 컨트롤러가 알람을 보고하면, SMS가 즉시 근무 중인 담당자로 보내집니다.

펌프 성능과 에너지 소비량의 변화는 자동으로 생성되는 보고서와 추이 그래프를 사용해 추적하고 문서화할 수 있습니다. 이러한 추적으로 마모 또는 손상을 알 수 있으며, 이에 따라 정비 및 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.

적용분야

그런포스 원격 관리는 상업용 빌딩, 급수망, 폐수 설비 등에서 펌프 설치를 모니터링하고 관리할 수 있는 안전한 인터넷 기반 시스템입니다.

특징 및 이점

  • 관리하는 시스템 전체에 대한 상태를 완전히 개괄할 수 있습니다.
  • 사무실에서 편리하게 실시간 모니터링, 분석 및 조정을 할 수 있습니다.
  • 추이와 보고서를 바탕으로 에너지 절감 성능 최적화 기회를 파악할 수 있습니다.
  • 사용법이 용이한 주간 일정을 사용하여 SMS 알람을 받을 담당자를 지정할 수 있습니다.
  • 실제 작동 데이터를 기반으로 정비 및 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.
  • 시스템 문서를 관련 담당자들과 온라인으로 공유할 수 있습니다.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 완전한 개요
  • 사용자의 펌프와 온라인으로 연결
  • 에너지 소비량 모니터링
브로셔

브로셔

 

그런포스 원격 관리(GRM)...

그런포스 원격 관리(GRM)

제품 브로셔

E-솔루션 및 GRM

E-솔루션 및 GRM

데이터 시트

MPC 및 GRM

MPC 및 GRM

데이터 시트

Leaflet

Leaflet

SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823062

Leaflet

Leaflet

Dedicated Controls and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823065

Leaflet

Leaflet

Fire Systems with Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823068

Leaflet

Leaflet

MP204 and Grundfos Remote Management
Publication no.: 97823067

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선


설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

그런포스 원격 관리 (GRM)

GRM은 매우 낮은 유지비용으로 인터넷에 연결하여 PC를 통해 펌프를 모니터링 및 관리할 수 있는 매우 비용 효과적이며 안전한 방식입니다.

펌프와 사람을 연결하다

안전하고 신뢰할 수 있는 원격 관리 시스템으로 사용하여 인터넷 연결된 PC를 통해 펌프 시스템을 모니터링 및 관리할 수 있습니다.

GRM 은 상업건물 그리고 상수 및 하수 시스템에서 펌프의 설치 상황을 비용 효과적이고 쉽게 모니터링 및 관리할 수 잇는 시스템입니다. 이를 통해 현장에서 검사하기 위한 방문 횟수는 줄일 수 있고 알람 또는 경고 발생 시 담당자에게 즉시 통보됩니다.

본 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링 보다 더 광범위한 장점과 기능을 제공합니다. 원격 공정 자동화가 필요하지 않는 경우, 모니터링 및 원격 제어를 하는데 GRM은 일반적인 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 보다 이상적인 솔루션입니다. 최소의 초기 투자 비용이 소요되며 고정의 낮은 비용으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 그리고 모든 데이터의 백업을 포함한 시스템 지원을 유지할 수 있습니다.

효율적인 알람 관리

본 시스템에는 비상 연락 프로그램이 있어 현장의 제어 장치에 표시된 알람 정보가 담당자에게 즉시 통보됩니다. 시스템 매니저는 그 어디서든 PC에 접속하여 지정한 시간에 설치 장소로부터 특정 담당자에게 알람 메시지를 전송하도록 설정할 수 있습니다. 관리 매니저는 몇 년의 계획을 미리 설정할 수 있으며 또 일일 단위의 예외 사항 또한 쉽게 설정할 수 있습니다.

서비스와 유지보수를 최적화 하다

펌프 성능의 변화는 시스템에서 자동으로 생성하는 그래프 추이를 통해 쉽게 추적할 수 있습니다. 이와 같은 추적 시스템을 통해 설치 장소에서의 마모 또는 파손 정도를 파악할 수 있고 이에 따라 서비스 및 유지보수를 계획할 수 있습니다.

그런포스 펌프 및 콘트롤러는 GPRS/SMS 를 통해 데이터를 전송하는데, 이때 통신 인터페이스는 CIU(CIU271) 모뎀입니다. 다목적 I/O 보드는 내장형으로써 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다. 그런포스 펌프 진단팀에서는 교체에 필요한 컨설팅 서비스를 제공합니다. 즉, 여러분의 시설 현황, 시스템의 에너지 효율, 그리고 펌핑 솔루션의 총 생애 주기 비용 등 전반에 대한 진단 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라, 교체를 위한 상세 제안 및 투자 비용 회수 기간에 대한 상담도 진행합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체품 안내

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.
이 모든 것을 gif, bmp, txt, dxf 등과 같이 가장 널리 사용되는 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품

모든 제품에서 예비 부품이 필요한 것은 아닙니다. 당사의 펌프는 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 일부 펌프의 경우, 마모된 펌프를 수리하기보다 교체함으로써 최대 효율성 및 신뢰성을 얻을 수 있습니다. 최신 세대의 제품은 편의성, 기능, 비용 대비 가치를 개선했습니다.
 
펌프의 전 라인 제공업체로서, 당사는 신뢰성 있고 비용 효과적인 솔루션의 제공을 보증할 수 있습니다. 귀하와 긴밀하게 협력함으로써 당사는 귀하의 니즈에 맞는 가능한 최상의 펌프 솔루션을 만들 수 있고, 그 결과 귀하의 모든 기대치에 부합하고 심지어 이를 상회할 수 있습니다.

귀하는 또한 온라인에서 필요한 정보를 찾아볼 수 있습니다. 당사는 가장 효율적인 방법으로 펌프 성능을 업그레이드하는 교체 펌프의 완전한 목록을 만들었습니다.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600