EF

개요

개요

EF 펌프는 주택에서 배출되는 생활하수를 (화장실 오수 제외) 펌핑합니다. 또한, 농장에서 액상 비료를 펌핑하는데도 사용되고 다양한 산업 분야에서도 사용될 수 있습니다.

EF 펌프는 자립식, 훅업 형태 또는 자동탈착장치에 연결하여 설치할 수 있습니다. 펌프에는 삼발형 스탠드가 포함되어 있습니다. 처리 가능한 고형물 최대 크기는 30 mm 입니다.

그런포스 EF 펌프는 오픈 싱글 베인 임펠러를 갖고 있으며 고형물을 원활하게 처리할 수 있습니다.

흡입 커버 바닥에 있는 스크루를 조이거나 풀어서 임펠러 간극을 조정할 수 있습니다. 임펠러의 간극을 조정하기 위해 펌프를 분해할 필요가 없습니다.

적용 분야

다음과 같은 용도로 적합합니다:

  • 배수
  • 오수 처리
  • 화장실 오수를 포함하지 않은 폐수 처리

특징 및 장점

  • 케이블 플러그로 연결
  • 독특한 클램프 연결 방식
  • 특별히 고안된 리프팅 핸들
  • 독특한 카트리지 샤프트 씰
  • 모듈 방식
  • 처리 성능이 우수한 볼 베어링
  • 짧은 로터 샤프트

혜택

  • 케이블 플러그 연결
  • 독특한 클램프 연결
  • 카트리지형 샤프트 씰
브로셔

브로셔

 

EF - 제품 브로셔

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

EF - 제품 브로셔

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

사례
서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선


설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.

커미셔닝

본 제품은 보다 큰 규모의 솔루션으로써 그런포스 제품 여럿과 함께 작동합니다. 최적의 성능을 발휘하기 위해서는 처음부터 시스템이 잘 구축되어야 합니다. 그런포스 서비스 엔지니어의 경험과 지식 그리고 펌프의 성능을 조절하기 위한 그런포스 전용 서비스 툴을 활용하여 최대의 효율을 얻을 수 있고 최상의 장비 운전이 보장됩니다. 다음과 경우에서 커미셔닝을 추천합니다:

  • 주파수 변환기를 통해 펌프를 제어하는 경우
  • 펌프가 대규모 시스템에서 운전할 때. 예. 건물 관리 시스템
  • 올바른 펌프/시스템 운전에 대한 교육 희망 시
  • 그런포스 제품이 생애 주기 동안 운전하는데 있어 설치 단계가 매우 중요한 경우. 예. 수처리 어플리케이션. 이와 같은 경우, 커미셔닝은 권장사항이 아닌 의무사항임
  • 안전이 매우 중요한 요소인 경우. 예. 소독 시스템

 

새로 설치한 그런포스 시스템의 커미셔닝 시, 가까운 그런포스로 문의하세요.

권장 부품

비록 그런포스의 전략이 고객에게 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이라 할지라도, 장기간 운전하였을 경우 특정 위치에서 특정 부위에 마모와 벗겨짐 현상이 일어날 수 있습니다. 정지 시간이 짧거나 접근이 여의치 않는 곳에 펌프가 설치되어 있다면, 권장 예비 부품을 현장에 보유하는 것을 권장합니다.

사용하고 계시는 그런포스 제품의 예비 부품 또는 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 그런포스로 문의하세요.

운전

운전

최적화

그런포스는 여러분이 사용하고 있는 펌프 시스템의 효율을 분석하고 이를 향상시켜 시간이 흐름에 따라 비용을 절감을 이룰 수 있는 방안을 제시합니다.

여러분의 시스템에서 효율을 향상시킵니다

사용하고 있는 펌프 시스템의 효율을 분석하면 이후 시간이 흐름에 따라 비용을 절감할 수 있는 방안을 마련할 수 있는 기반이 됩니다. 효율 분석 결과에 따라 효율을 향상시킬 수 있는 방안을 제시하며 이로써 비용을 절감할 수 있습니다.

그런포스에는 여러분의 펌프 시스템의 효율을 평가하기 위한 다음과 같은 분석 단계가 준비되어 있습니다:

  • 표시사항 기반의 기본 검사


기본 평가는 펌프의 명판에 명시되어 있는 데이터를 기반으로 진행되어, 해당 펌프의 성능과 최신 펌프의 더욱 효율적인 기술 및 재질을 비교합니다.

  • 펌프 효율의 신속한 검사


펌프의 압력 및 kWh 소모율을 측정합니다. 유량은 펌프 데이터 및 측정 결과로 평가됩니다.

효율을 향상시키기 위한 제안으로는 스피드 콘트롤의 업그레이드, 모터의 업그레이드, 배관의 크기 변경, 제어 장치 설치 또는 정기적인 서비스 신청입니다.

완전한 펌프 진단

펌프 진단의 첫 단계로써 그런포스는 효율을 분석합니다. 즉, 펌프 시스템의 에너지 소모율이 적합한지를 진단한 후 즉시 또 그 이후에도 지속적으로 비용을 최소화하기 위한 제안을 제시합니다. 그런포스 펌프 진단에 관한 자세한 내용은 “교체를 위한 분석”을 참고하시기 바랍니다.

서비스 계약

그런포스 서비스는 여러분의 펌프 시스템이 효율적이며 원활하게 운전되도록 지원하며 전세계에 분포한 그런포스 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너를 통해 24시간 서비스를 받을 수 있습니다.

치료보다는 예방이 보다 나은 비용 효과적인 방법입니다.

펌프를 구매한 순간부터, 효율적이며 신뢰할 수 있는 운전을 기대합니다. 그런포스와의 서비스 계약을 통해 이를 실현하십시오. 유지보수 비용이 일정하고 적지 않은 할인 행사도 마련되어 있으므로 경제적으로도 유리합니다.

정기 유지 보수를 받으셔서 정지 시간을 사전에 방지하십시오. 숙련된 저희 직원이 여러분의 장비를 검사합니다.

비용 효과적인 선택

유지보수를 통해 관리가 잘 된 펌프는 최대 50%까지 에너지 소모율을 절감할 수 있습니다. 더 나아가, 펌프 여러 대가 함께 운전하는 환경에서 한대에 문제가 생기면 다른 펌프에도 영향을 미친다는 사실을 간과해서는 안됩니다. 그런포스 서비스 계약을 통해 펌프의 운전 비용을 최소화할 수 있습니다. 그런포스는 모든 제품의 생애주기 비용에 대한 상세한 계산이 되어 있으므로 펌프를 온전히 소유하는데 소모되는 실질적인 비용에 대해 안내합니다.

서비스 계약을 통해 숙련된 서비스 기술자에게 맡기십시오. 예측 불허한 돌발 사항에 대비할 수 있습니다. 펌프에 대한 정기 서비스 및 유지보수를 통해 최적의 효율 운전을 보장할 수 있습니다.

수리 및 유지보수

그런포스 서비스팀은 펌프에 대한 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 서비스 전문 엔지니어는 효율에 대한 컨설팅 서비스도 제공하여 장기간 사용하는데 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시합니다.

기존 펌프 시스템의 수리 및 유지보수

사용하고 계시는 그런포스 펌프에 대한 수리 및 유지보수가 필요한 경우, 어제든지 그런포스로 문의하시기 바랍니다. 그런포스는 여러분의 펌프를 새로운 사양과 동일하게 수리합니다. 이때 유의 사항은, 장기적 시각에서 펌프를 수리하는 것 보다 업그레이드 또는 교체하는 것이 비용 절감에 더 효과적일 수 있다는 것입니다. 자세한 내용은 “업그레이드 및 교체”에서 확인하시기 바랍니다.

어디에 계시든 효율적인 서비스를 제공합니다

그런포스 서비스는 늘 곁에 있습니다. 서비스팀 또는 공인 서비스 파트너를 통해 전세계 방방곡곡에서 서비스를 제공합니다. 자격을 갖춘 펌프 전문가가 언제나 곁에 있어, 즉시 필요한 도움 그리고 비용 절약에 관한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

그런포스 원격 관리 (GRM)

GRM은 매우 낮은 유지비용으로 인터넷에 연결하여 PC를 통해 펌프를 모니터링 및 관리할 수 있는 매우 비용 효과적이며 안전한 방식입니다.

펌프와 사람을 연결하다

안전하고 신뢰할 수 있는 원격 관리 시스템으로 사용하여 인터넷 연결된 PC를 통해 펌프 시스템을 모니터링 및 관리할 수 있습니다.

GRM 은 상업건물 그리고 상수 및 하수 시스템에서 펌프의 설치 상황을 비용 효과적이고 쉽게 모니터링 및 관리할 수 잇는 시스템입니다. 이를 통해 현장에서 검사하기 위한 방문 횟수는 줄일 수 있고 알람 또는 경고 발생 시 담당자에게 즉시 통보됩니다.

본 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링 보다 더 광범위한 장점과 기능을 제공합니다. 원격 공정 자동화가 필요하지 않는 경우, 모니터링 및 원격 제어를 하는데 GRM은 일반적인 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 보다 이상적인 솔루션입니다. 최소의 초기 투자 비용이 소요되며 고정의 낮은 비용으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 그리고 모든 데이터의 백업을 포함한 시스템 지원을 유지할 수 있습니다.

효율적인 알람 관리

본 시스템에는 비상 연락 프로그램이 있어 현장의 제어 장치에 표시된 알람 정보가 담당자에게 즉시 통보됩니다. 시스템 매니저는 그 어디서든 PC에 접속하여 지정한 시간에 설치 장소로부터 특정 담당자에게 알람 메시지를 전송하도록 설정할 수 있습니다. 관리 매니저는 몇 년의 계획을 미리 설정할 수 있으며 또 일일 단위의 예외 사항 또한 쉽게 설정할 수 있습니다.

서비스와 유지보수를 최적화 하다

펌프 성능의 변화는 시스템에서 자동으로 생성하는 그래프 추이를 통해 쉽게 추적할 수 있습니다. 이와 같은 추적 시스템을 통해 설치 장소에서의 마모 또는 파손 정도를 파악할 수 있고 이에 따라 서비스 및 유지보수를 계획할 수 있습니다.

그런포스 펌프 및 콘트롤러는 GPRS/SMS 를 통해 데이터를 전송하는데, 이때 통신 인터페이스는 CIU(CIU271) 모뎀입니다. 다목적 I/O 보드는 내장형으로써 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다. 그런포스 펌프 진단팀에서는 교체에 필요한 컨설팅 서비스를 제공합니다. 즉, 여러분의 시설 현황, 시스템의 에너지 효율, 그리고 펌핑 솔루션의 총 생애 주기 비용 등 전반에 대한 진단 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라, 교체를 위한 상세 제안 및 투자 비용 회수 기간에 대한 상담도 진행합니다.

교체품

교체품 안내

그런포스 Pump Audit는 당사의 교체 분석 도구입니다. 이는 완전한 진단 도구로서, 사용자의 시설, 사용자 시스템의 에너지 효율성, 사용자 펌프 솔루션의 총 수명 비용을 고려합니다. 이 도구는 예상 회수 시간을 포함하여 교체에 대한 상세한 권장사항을 제공합니다.
당사의 Pump Audit를 이용하여 에너지 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

그런포스 Pump Audit는 사용자의 펌프 시스템을 포괄적으로 점검합니다. 이 도구는 일정 기간에 걸쳐 설치된 펌프의 유량, 압력, 흡수된 파워, 전반적인 효율성을 측정하고, 효율성이 더 높은 펌프와 모터로 전환할 경우 어느 정도의 에너지를 절약할 수 있는지 알려줍니다.

이 프로세스는 Pump Audit 팀이 사용자의 시설을 방문하여 앞으로 어떻게 해야 가장 좋은지를 알아내기 위해 사용자의 요구사항에 대한 설명을 듣는 것으로 시작합니다. 다음 단계로 시설에 대한 광범위한 현장 실사에 들어갑니다. 여기에는 운전 환경, 펌프, 밸브 및 배관 도면에 대한 검사가 포함됩니다.

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.

예비 부품

예비 부품

"책임감"은 그런포스의 핵심 가치 중 하나입니다. 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 이를 위해 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 제공품, 온라인 주문, 응답이 신속한 대리점으로 부품 필요 시 부품 확보에 어려움이 없습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이러한 권장사항은 당사의 WebCAPS 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 사용자가 필요로 할 때면 언제든지 예비 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 그런포스 펌프에 대한 예비 부품을 최소 10년 동안 구할 수 있음을 보증합니다.

온라인 도구 서비스

어느 PC에서든지 당사의 온라인 도구인 WebCAPS에 24시간 액세스할 수 있습니다. 펌프를 정비하는 데 필요한 모든 기술 문서 및 정보를 언제든지 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 정비 지침
  • 단계별 정비 비디오
  • 인터랙티브 분해도
  • 단면도
연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국