CR, CRE, CRN, CRNE, CRI, CRIE, CRT, CRTE

개요

개요

그런포스 CR 펌프 제품군은 타사 제품대비 월등히 높은 신뢰성 있는 펌프를 제공하며, 무한한 어플리케이션에 적용됩니다. 그런포스가 1972년 다단 인라인 펌프 타입을 최초로 개발한 이후, 시장에는 다양한 모조품들이 생겨났습니다. 그러나, 40여년이 지난 현재까지도 그런포스 CR 펌프는 고효율, 안정적인 성능과 적응성을 자랑하는 최고의 제품입니다.

기본적인 CR 펌프 제품군은 하기의 4가지 재질로 사용 가능합니다. 주철, 두 등급의 부식에 강한 스테인레스 스틸 그리고 모든 티타늄. 13개의 유량 사이즈와 50bar까지 압력에 견딜 수 있으며, 다양한 샤프트 씰과 고무 재질이 있습니다. 모듈러 빌딩 시스템은 까다로운 액체를 다루거나 어려운 운영 조건 등 다양한 펌프의 요구 사항을 충족할 수 있는 버전 선택이 가능함을 의미합니다.

해외 연구 사례는 장기적인 에너지 절감은 최적의 시스템 설계와 제어를 통해 가능함을 입증하였습니다. 그렇기 때문에, 그런포스 아이솔루션(인텔리전트 솔루션) 의 컨셉은 단지 펌프를 공급하는 것이 아닌, 전체론적인 시스템 및 어플리케이션을 통한 효율 및 품질 향상이 목표입니다. 이는 제품의 수명주기 동안 뛰어난 수준을 지닌 해당 솔루션의 서비스 보장을 의미합니다.

적용분야

다중 목적의 CR 펌프는 간단한 가정용 설치부터 강력 산업용 설치까지 다양한 어플리케이션에 적용 가능합니다. 이는 공정 용수 시스템, 위생적인 세척 및 세정 시스템, 해수 시스템, 수처리, 산과 알칼리 펌핑, 보일러 피드 그리고 온도의 변동이 극심한 경우 사용되는 어플리케이션을 포함합니다.

설치에 있어 직면할 수 있는 공간의 제약, 지진 위험, 높은 높이 또는 인증서 관련 이슈 등 다양한 문제를 CR 제품군은 모두 충족시킬 수 있습니다.

특징 및 혜택 

  • 40여년간 걸쳐 지속된 품질 및 신뢰성에 관한 그런포스의 테스트 및 개선
  • 상상 가능한 범위의 다양한 조건에 부합할 수 있도록 적용가능한 부식 방지 펌프 모듈
  • 공간을 절약할 수 있는 유선형 디자인
  • 다중 속도 운영 및 최적의 펌프 성능이 가능토록 하는 통합 인버터가 장착된 그런포스 MGE 모터
  • 매우 높은 압력, 극한의 온도와 매우 강한 연마, 위험, 경화 또는 가연성 액체에 대처하기 위한 특별한 펌프 솔루션 제공




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 높은 신뢰성
  • 에너지 효율성
  • 신뢰성 및 성능
브로셔

브로셔

 

CR – 제품 브로셔

CR Innovation Inside

The CR concept

Grundfosliterature-145810.pdf (2 MB)

CR – 제품 브로셔

Customised solutions (Product brochure)

The basic CR and NBG/NKG pump ranges, which apply to almost any industrial solution, constitute the broadest range available. With our modular approach, we have made them even broader.

Grundfosliterature-1973.pdf (3 MB)

CRT – 그런포스 티타늄 펌프

Grundfos Titanium pumps (Product brochure)

CR Titanium pumps are an outstanding element in the well-proven Grundfos CR range of pumps. In Grundfos CRT pumps, all the components that can come in contact with the pumped liquid are made of titanium.

Grundfosliterature-1891257.pdf (203 KB)

CRN – MAGdrive

CRN MAGdrive (Product brochure)

Leaflet with information of CRN MAGdrive, which is used when pumping dangerous and aggressive liquids.

Grundfosliterature-2054.pdf (1 MB)

CRN – 기냉식 상부

CRN Air-Cooled Top (Product brochure)

Air-cooled Top: The Grundfos CRN Air-Cooled Top is specially designed to handle hot liquids; i.e. 120 °C - 180 °C. To make sure that the liquid temperature around the shaft seal does not exceed the level it can withstand, the pump is fitted with a special air-cooled shaft seal chamber generating the same insulation effect as the one of a thermos. To cool the pump, no external cooling is necessary; the ambient temperature is sufficient.

Grundfosliterature-2047.pdf (594 KB)

CR – ATEX 승인 CR 펌프

ATEX approved CR pumps (Product brochure)

The ATEX approved CR pumps and motors carry a mark that shows which explosion category the pumps are designed for, and thus, in what kind of areas they can be used. The directive distinguishes between two explosion groups; group I and II. Whether it is a group I or II pump, depends on the level of danger of explosion in the area in which the CR pump is installed.

Grundfosliterature-2056.pdf (126 KB)

CRN – 고압 범위

CRN high pressure programme (Product brochure)

Leaflet with information of the CR high pressure programme for applications, in which high pressures are decisive for a successful daily production.

Grundfosliterature-2052.pdf (445 KB)

CR – 그런포스 LiqTec

Grundfos LiqTec (Product brochure)

Leaflet with information of the Grundfos LiqTec - dry running protection.

Grundfosliterature-2055.pdf (224 KB)

CRN – 로우 NPSH

CRN Low NPSH (Product brochure)

Leaflet with information of CRN Low NPSH - a pump specially designed to eliminate the risk of cavitation and ensure reliable operation.

Grundfosliterature-2053.pdf (645 KB)

CRN – 약학

CRN Pharmaceutical (Product brochure)

CRN for pharmaticeutical applications

Grundfosliterature-1769865.pdf (194 KB)

CRT – 담수화

CRT for desalination (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891258.pdf (204 KB)

산업용 CRT

CRT for industry (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891255.pdf (270 KB)

해수용 CRT

CRT for sea water (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891256.pdf (227 KB)

고객맞춤형 펌프 솔루션

CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed

Optimised for steam boiler feed

Grundfosliterature-2123624.pdf (2 MB)

CR – 풀리 헤드

CR pulley head (Product brochure)

Leaflet with information of the CR pulley head for applications in remote areas or in mobile applications where no electric power is available.

Grundfosliterature-2049.pdf (119 KB)

CR 모니터

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

사례

사례

서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선

 

설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.

커미셔닝

본 제품은 보다 큰 규모의 솔루션으로써 그런포스 제품 여럿과 함께 작동합니다. 최적의 성능을 발휘하기 위해서는 처음부터 시스템이 잘 구축되어야 합니다. 그런포스 서비스 엔지니어의 경험과 지식 그리고 펌프의 성능을 조절하기 위한 그런포스 전용 서비스 툴을 활용하여 최대의 효율을 얻을 수 있고 최상의 장비 운전이 보장됩니다. 다음과 경우에서 커미셔닝을 추천합니다:

  • 주파수 변환기를 통해 펌프를 제어하는 경우
  • 펌프가 대규모 시스템에서 운전할 때. 예. 건물 관리 시스템
  • 올바른 펌프/시스템 운전에 대한 교육 희망 시
  • 그런포스 제품이 생애 주기 동안 운전하는데 있어 설치 단계가 매우 중요한 경우. 예. 수처리 어플리케이션. 이와 같은 경우, 커미셔닝은 권장사항이 아닌 의무사항임
  • 안전이 매우 중요한 요소인 경우. 예. 소독 시스템


새로 설치한 그런포스 시스템의 커미셔닝 시, 가까운 그런포스로 문의하세요.

권장 부품

비록 그런포스의 전략이 고객에게 최상의 펌프 솔루션을 제공하는 것이라 할지라도, 장기간 운전하였을 경우 특정 위치에서 특정 부위에 마모와 벗겨짐 현상이 일어날 수 있습니다. 정지 시간이 짧거나 접근이 여의치 않는 곳에 펌프가 설치되어 있다면, 권장 예비 부품을 현장에 보유하는 것을 권장합니다.

사용하고 계시는 그런포스 제품의 예비 부품 또는 서비스 키트에 대한 정보는 가까운 그런포스로 문의하세요.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

최적화

그런포스는 여러분이 사용하고 있는 펌프 시스템의 효율을 분석하고 이를 향상시켜 시간이 흐름에 따라 비용을 절감을 이룰 수 있는 방안을 제시합니다.

여러분의 시스템에서 효율을 향상시킵니다

사용하고 있는 펌프 시스템의 효율을 분석하면 이후 시간이 흐름에 따라 비용을 절감할 수 있는 방안을 마련할 수 있는 기반이 됩니다. 효율 분석 결과에 따라 효율을 향상시킬 수 있는 방안을 제시하며 이로써 비용을 절감할 수 있습니다.

그런포스에는 여러분의 펌프 시스템의 효율을 평가하기 위한 다음과 같은 분석 단계가 준비되어 있습니다:

  • 표시사항 기반의 기본 검사

 

기본 평가는 펌프의 명판에 명시되어 있는 데이터를 기반으로 진행되어, 해당 펌프의 성능과 최신 펌프의 더욱 효율적인 기술 및 재질을 비교합니다.

  • 펌프 효율의 신속한 검사

 

펌프의 압력 및 kWh 소모율을 측정합니다. 유량은 펌프 데이터 및 측정 결과로 평가됩니다.

효율을 향상시키기 위한 제안으로는 스피드 콘트롤의 업그레이드, 모터의 업그레이드, 배관의 크기 변경, 제어 장치 설치 또는 정기적인 서비스 신청입니다.

완전한 펌프 진단

펌프 진단의 첫 단계로써 그런포스는 효율을 분석합니다. 즉, 펌프 시스템의 에너지 소모율이 적합한지를 진단한 후 즉시 또 그 이후에도 지속적으로 비용을 최소화하기 위한 제안을 제시합니다. 그런포스 펌프 진단에 관한 자세한 내용은 “교체를 위한 분석”을 참고하시기 바랍니다.

서비스 계약

그런포스 서비스는 여러분의 펌프 시스템이 효율적이며 원활하게 운전되도록 지원하며 전세계에 분포한 그런포스 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너를 통해 24시간 서비스를 받을 수 있습니다.

치료보다는 예방이 보다 나은 비용 효과적인 방법입니다.

펌프를 구매한 순간부터, 효율적이며 신뢰할 수 있는 운전을 기대합니다. 그런포스와의 서비스 계약을 통해 이를 실현하십시오. 유지보수 비용이 일정하고 적지 않은 할인 행사도 마련되어 있으므로 경제적으로도 유리합니다.

사용자의 필요에 적합한 광범위한 서비스 프로그램을 조합하기만 하면 당사에서 예약된 출장 유지보수를 실시하여 중단시간을 방지합니다. 당사는 모든 펌프에 적용할 수 있는 세 가지 서비스 계약을 제공합니다.

  • 기본
  • 확장
  • 종합

 

정기 유지 보수를 받으셔서 정지 시간을 사전에 방지하십시오. 숙련된 저희 직원이 여러분의 장비를 검사합니다.

비용 효과적인 선택

유지보수를 통해 관리가 잘 된 펌프는 최대 50%까지 에너지 소모율을 절감할 수 있습니다. 더 나아가, 펌프 여러 대가 함께 운전하는 환경에서 한대에 문제가 생기면 다른 펌프에도 영향을 미친다는 사실을 간과해서는 안됩니다. 그런포스 서비스 계약을 통해 펌프의 운전 비용을 최소화할 수 있습니다. 그런포스는 모든 제품의 생애주기 비용에 대한 상세한 계산이 되어 있으므로 펌프를 온전히 소유하는데 소모되는 실질적인 비용에 대해 안내합니다.

서비스 계약을 통해 숙련된 서비스 기술자에게 맡기십시오. 예측 불허한 돌발 사항에 대비할 수 있습니다. 펌프에 대한 정기 서비스 및 유지보수를 통해 최적의 효율 운전을 보장할 수 있습니다.

수리 및 유지보수

그런포스 서비스팀은 펌프에 대한 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다. 서비스 전문 엔지니어는 효율에 대한 컨설팅 서비스도 제공하여 장기간 사용하는데 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시합니다.

기존 펌프 시스템의 수리 및 유지보수

사용하고 계시는 그런포스 펌프에 대한 수리 및 유지보수가 필요한 경우, 어제든지 그런포스로 문의하시기 바랍니다. 그런포스는 여러분의 펌프를 새로운 사양과 동일하게 수리합니다. 이때 유의 사항은, 장기적 시각에서 펌프를 수리하는 것 보다 업그레이드 또는 교체하는 것이 비용 절감에 더 효과적일 수 있다는 것입니다. 자세한 내용은 “업그레이드 및 교체”에서 확인하시기 바랍니다.

어디에 계시든 효율적인 서비스를 제공합니다

그런포스 서비스는 늘 곁에 있습니다. 서비스팀 또는 공인 서비스 파트너를 통해 전세계 방방곡곡에서 서비스를 제공합니다. 자격을 갖춘 펌프 전문가가 언제나 곁에 있어, 즉시 필요한 도움 그리고 비용 절약에 관한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

그런포스 원격 관리 (GRM)

GRM은 매우 낮은 유지비용으로 인터넷에 연결하여 PC를 통해 펌프를 모니터링 및 관리할 수 있는 매우 비용 효과적이며 안전한 방식입니다.

펌프와 사람을 연결하다

안전하고 신뢰할 수 있는 원격 관리 시스템으로 사용하여 인터넷 연결된 PC를 통해 펌프 시스템을 모니터링 및 관리할 수 있습니다.

GRM 은 상업건물 그리고 상수 및 하수 시스템에서 펌프의 설치 상황을 비용 효과적이고 쉽게 모니터링 및 관리할 수 잇는 시스템입니다. 이를 통해 현장에서 검사하기 위한 방문 횟수는 줄일 수 있고 알람 또는 경고 발생 시 담당자에게 즉시 통보됩니다.

본 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링 보다 더 광범위한 장점과 기능을 제공합니다. 원격 공정 자동화가 필요하지 않는 경우, 모니터링 및 원격 제어를 하는데 GRM은 일반적인 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 보다 이상적인 솔루션입니다. 최소의 초기 투자 비용이 소요되며 고정의 낮은 비용으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 그리고 모든 데이터의 백업을 포함한 시스템 지원을 유지할 수 있습니다.

효율적인 알람 관리

본 시스템에는 비상 연락 프로그램이 있어 현장의 제어 장치에 표시된 알람 정보가 담당자에게 즉시 통보됩니다. 시스템 매니저는 그 어디서든 PC에 접속하여 지정한 시간에 설치 장소로부터 특정 담당자에게 알람 메시지를 전송하도록 설정할 수 있습니다. 관리 매니저는 몇 년의 계획을 미리 설정할 수 있으며 또 일일 단위의 예외 사항 또한 쉽게 설정할 수 있습니다.

서비스와 유지보수를 최적화 하다

펌프 성능의 변화는 시스템에서 자동으로 생성하는 그래프 추이를 통해 쉽게 추적할 수 있습니다. 이와 같은 추적 시스템을 통해 설치 장소에서의 마모 또는 파손 정도를 파악할 수 있고 이에 따라 서비스 및 유지보수를 계획할 수 있습니다.

그런포스 펌프 및 콘트롤러는 GPRS/SMS 를 통해 데이터를 전송하는데, 이때 통신 인터페이스는 CIU(CIU271) 모뎀입니다. 다목적 I/O 보드는 내장형으로써 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다. 그런포스 펌프 진단팀에서는 교체에 필요한 컨설팅 서비스를 제공합니다. 즉, 여러분의 시설 현황, 시스템의 에너지 효율, 그리고 펌핑 솔루션의 총 생애 주기 비용 등 전반에 대한 진단 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라, 교체를 위한 상세 제안 및 투자 비용 회수 기간에 대한 상담도 진행합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체품 안내

그런포스 Pump Audit는 당사의 교체 분석입니다. 이는 완전한 진단 도구로서, 사용자의 시설, 사용자 시스템의 에너지 효율성, 사용자 펌프 솔루션의 총 수명 비용을 고려합니다. 이 도구는 예상 회수 시간을 포함하여 교체에 대한 상세한 권장사항을 제공합니다.

당사의 Pump Audit를 이용하여 에너지 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

그런포스 Pump Audit은 당사가 교체 분석에 부여한 이름입니다. 그런포스가 개발한 이 완전한 진단 도구는 모든 종류의 펌핑 시스템에서 과도한 에너지 소비를 식별하는 데 사용됩니다. 펌프 감사에 대한 당사의 경험에 의하면, 많은 경우 펌프가 소비하는 에너지의 30-50%가 절약됩니다.

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS의 추가적인 특징으로 CAD 도면과 참고문헌을 들 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품

"책임감"은 그런포스의 핵심 가치 중 하나입니다. 당사의 펌프가 수명이 다할 때까지 낮은 에너지 소비를 유지하고 가능한 최고의 성능을 발휘하도록 설계되어야 한다는 것은 필수적인 사항입니다. 이를 위해 예비 부품과 교체 키트를 포함한 서비스 제공품이 개발 단계에서 정의됩니다.
고객맞춤형 서비스 제공품, 온라인 주문, 응답이 신속한 대리점으로 부품 필요 시 부품 확보에 어려움이 없습니다.

권장 예비 부품 목록

목록은 펌프 정비를 위해 현장에 비축해야 할 부품을 지정합니다. 이러한 권장사항은 당사의 WebCAPS 도구의 제품 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특별하게 설계된 서비스 키트

서비스 키트에는 탈거, 교체, 재조립에 대한 지침을 포함하여 특정 유지보수 또는 수리 작업에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

24시간 예비 부품 인도 서비스

사용자가 기다리는 불편함을 없애기 위해, 사용자의 운전에 중요한 예비 부품의 재고는 별도로 준비해 놓을 수 있습니다. 이로써 사용자가 필요로 할 때면 언제든지 예비 부품을 구할 수 있습니다.

10년 보증

당사는 오늘 귀하가 구입한 그런포스 펌프에 대한 예비 부품을 최소 10년 동안 구할 수 있음을 보증합니다.

온라인 도구 서비스

어느 PC에서든지 당사의 온라인 도구인 WebCAPS에 24시간 액세스할 수 있습니다. 펌프를 정비하는 데 필요한 모든 기술 문서 및 정보를 언제든지 즉시 확인할 수 있습니다.

  • 정비 지침
  • 단계별 정비 비디오
  • 인터랙티브 분해도
  • 단면도


정비 비디오

이 제품에 대한 정비 비디오를 사용할 수 있습니다. 정비 비디오를 보면 펌프의 분해와 조립 방법을 쉽게 알 수 있습니다.

WebCAPS 문서와 서비스 절에서는 정비 비디오에 빠르고 쉽게 액세스하는 방법을 알려줍니다.
WebCAPS 홈페이지에서 비디오에 액세스하는 방법은 다음과 같이 두 가지입니다.

  • 서비스를 통해
  • 문서를 통해


비디오는 또한 CD-ROM과 DVD로도 제공됩니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600