CR CRE 모니터

개요

개요

펌프를 정기적으로 정비해야 하는 일이 번거롭습니까 - 정비 시 언제나 펌프가 아무 문제 없이 작동하기를 원하십니까? CR 모니터를 사용하여 수시로 몇 일만 검사하면 정기적인 유지보수가 필요없게 됩니다. 공정 상 중요한 매개변수를 연중무휴 24시간 모니터링하고 감시할 경우, 지능형 모니터는 고장이 발생하기 전에 펌프 고장을 예측할 수 있습니다.

조기에 경고가 발생하면 문제로 확대되기 전에 비효율성을 수정할 수 있어 비용이 많이 드는 예기치 못한 중단시간을 최소로 줄일 수 있습니다. 바꿔 말해, 이로써 훨씬 더 수익이 좋은 생산 공정이 가능해지고, 특히 CR 모니터가 효율과 전력 소비의 관점에서 진행 중인 펌프를 최적화할 수 있기 때문입니다.

적용분야

  • 중단시간이 전혀 없어야 하는 까다로운 적용분야에 사용되는 펌프
  • 펌핑되는 액체에 함유된 물질 때문에 과도한 마모 또는 막힘에 노출되는 펌프
  • 지속적인 모니터링과 제어가 필수적인 공정에 사용되는 펌프

 

특징 및 이점

  • 펌프 효율 저하 탐지
  • 임박한 펌프 캐비테이션 탐지
  • 이상 작동 탐지
  • 유지보수 계획 자동 수립




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 효율 저하 탐지
  • 임박한 펌프 캐비테이션 탐지
  • 이상 운전점에서의 작동 탐지
브로셔

브로셔

 

CR 모니터 – 제품 브로셔

CR 모니터 – 제품 브로셔

제품 브로셔

사례

사례

서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선


설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.

커미셔닝

본 제품은 보다 큰 규모의 솔루션으로써 그런포스 제품 여럿과 함께 작동합니다. 최적의 성능을 발휘하기 위해서는 처음부터 시스템이 잘 구축되어야 합니다. 그런포스 서비스 엔지니어의 경험과 지식 그리고 펌프의 성능을 조절하기 위한 그런포스 전용 서비스 툴을 활용하여 최대의 효율을 얻을 수 있고 최상의 장비 운전이 보장됩니다. 다음과 경우에서 커미셔닝을 추천합니다:

  • 주파수 변환기를 통해 펌프를 제어하는 경우
  • 펌프가 대규모 시스템에서 운전할 때. 예. 건물 관리 시스템
  • 올바른 펌프/시스템 운전에 대한 교육 희망 시
  • 그런포스 제품이 생애 주기 동안 운전하는데 있어 설치 단계가 매우 중요한 경우. 예. 수처리 어플리케이션. 이와 같은 경우, 커미셔닝은 권장사항이 아닌 의무사항임
  • 안전이 매우 중요한 요소인 경우. 예. 소독 시스템





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
운전

운전

서비스 계약

그런포스 서비스는 여러분의 펌프 시스템이 효율적이며 원활하게 운전되도록 지원하며 전세계에 분포한 그런포스 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너를 통해 24시간 서비스를 받을 수 있습니다.

치료보다는 예방이 보다 나은 비용 효과적인 방법입니다.

펌프를 구매한 순간부터, 효율적이며 신뢰할 수 있는 운전을 기대합니다. 그런포스와의 서비스 계약을 통해 이를 실현하십시오. 유지보수 비용이 일정하고 적지 않은 할인 행사도 마련되어 있으므로 경제적으로도 유리합니다.

사용자의 필요에 적합한 광범위한 서비스 프로그램을 조합하기만 하면 당사에서 예약된 출장 유지보수를 실시하여 중단시간을 방지합니다. 당사는 모든 펌프에 적용할 수 있는 세 가지 서비스 계약을 제공합니다.

  • 기본
  • 확장
  • 종합


정기 유지 보수를 받으셔서 정지 시간을 사전에 방지하십시오. 숙련된 저희 직원이 여러분의 장비를 검사합니다.

비용 효과적인 선택

유지보수를 통해 관리가 잘 된 펌프는 최대 50%까지 에너지 소모율을 절감할 수 있습니다. 더 나아가, 펌프 여러 대가 함께 운전하는 환경에서 한대에 문제가 생기면 다른 펌프에도 영향을 미친다는 사실을 간과해서는 안됩니다. 그런포스 서비스 계약을 통해 펌프의 운전 비용을 최소화할 수 있습니다. 그런포스는 모든 제품의 생애주기 비용에 대한 상세한 계산이 되어 있으므로 펌프를 온전히 소유하는데 소모되는 실질적인 비용에 대해 안내합니다.

서비스 계약을 통해 숙련된 서비스 기술자에게 맡기십시오. 예측 불허한 돌발 사항에 대비할 수 있습니다. 펌프에 대한 정기 서비스 및 유지보수를 통해 최적의 효율 운전을 보장할 수 있습니다.

그런포스 원격 관리 (GRM)

GRM은 매우 낮은 유지비용으로 인터넷에 연결하여 PC를 통해 펌프를 모니터링 및 관리할 수 있는 매우 비용 효과적이며 안전한 방식입니다.

펌프와 사람을 연결하다

안전하고 신뢰할 수 있는 원격 관리 시스템으로 사용하여 인터넷 연결된 PC를 통해 펌프 시스템을 모니터링 및 관리할 수 있습니다.

GRM 은 상업건물 그리고 상수 및 하수 시스템에서 펌프의 설치 상황을 비용 효과적이고 쉽게 모니터링 및 관리할 수 잇는 시스템입니다. 이를 통해 현장에서 검사하기 위한 방문 횟수는 줄일 수 있고 알람 또는 경고 발생 시 담당자에게 즉시 통보됩니다.

본 시스템은 휴대폰 기반의 모니터링 보다 더 광범위한 장점과 기능을 제공합니다. 원격 공정 자동화가 필요하지 않는 경우, 모니터링 및 원격 제어를 하는데 GRM은 일반적인 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 보다 이상적인 솔루션입니다. 최소의 초기 투자 비용이 소요되며 고정의 낮은 비용으로 데이터 트래픽, 호스팅 비용 그리고 모든 데이터의 백업을 포함한 시스템 지원을 유지할 수 있습니다.

효율적인 알람 관리

본 시스템에는 비상 연락 프로그램이 있어 현장의 제어 장치에 표시된 알람 정보가 담당자에게 즉시 통보됩니다. 시스템 매니저는 그 어디서든 PC에 접속하여 지정한 시간에 설치 장소로부터 특정 담당자에게 알람 메시지를 전송하도록 설정할 수 있습니다. 관리 매니저는 몇 년의 계획을 미리 설정할 수 있으며 또 일일 단위의 예외 사항 또한 쉽게 설정할 수 있습니다.

서비스와 유지보수를 최적화 하다

펌프 성능의 변화는 시스템에서 자동으로 생성하는 그래프 추이를 통해 쉽게 추적할 수 있습니다. 이와 같은 추적 시스템을 통해 설치 장소에서의 마모 또는 파손 정도를 파악할 수 있고 이에 따라 서비스 및 유지보수를 계획할 수 있습니다.

그런포스 펌프 및 콘트롤러는 GPRS/SMS 를 통해 데이터를 전송하는데, 이때 통신 인터페이스는 CIU(CIU271) 모뎀입니다. 다목적 I/O 보드는 내장형으로써 센서와 스위치를 연결할 수 있습니다. 그런포스 펌프 진단팀에서는 교체에 필요한 컨설팅 서비스를 제공합니다. 즉, 여러분의 시설 현황, 시스템의 에너지 효율, 그리고 펌핑 솔루션의 총 생애 주기 비용 등 전반에 대한 진단 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라, 교체를 위한 상세 제안 및 투자 비용 회수 기간에 대한 상담도 진행합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
교체품

교체품 안내

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.

마지막이지만 역시 중요한 점으로, 소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM으로, 온라인 버전인 WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 제공됩니다. WebCAPS에서 제공되는 추가 기능으로 CAD 도면 및 참고문헌을 들 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
예비 부품

예비 부품





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600