GRUNDFOS COMFORT

개요

개요

그런포스COMFORT 는 두 세대 이하 주택의 주거용 온수 펌프입니다.

펌프에는 구형 모터가 장착되어 있습니다. 종전의 캔 로터 모터와 달리, 구형 모터에는 회전 베어링 축이 없습니다. 고정자는 펌프의 로터에 자장을 전달합니다. 이 펌프는 압력식 온수 시스템에만 적합합니다.
(펌프의 워터 이동 부품은 스테인레스강 구형 분리기에 의해 고정자에서 밀봉 상태로 분리됩니다.)

적용분야

그런포스COMFORT 는 두 세대 이하 주택의 주거용 온수 펌프입니다.

특징 및 이점

  • 독특한 AUTOADAPT 시스템(AUTO 버전에만 해당); 에너지 소비를 최소화하고 편의성을 최대화함
  • 고품질의 베어링 재질
  • 펌프 하우징에서 모터분리가 가능하여 유지보수 및 교체가 용이함
  • 스테인레스강, EPDM, PPO, PTFE 및 흑연을 사용하여 만든 내부식성 임펠러
  • 황동 펌프 하우징을 포함하여 음용수용으로 승인된 재료

혜택

  • 최소의 에너지 소비
  • 고품질의 베어링 재료
  • 용이한 유지보수 및 교체
브로셔

브로셔

 

Brochure

Product Brochure

COMFORT PM Energy-efficient and intelligent hot water recirculation


연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국