CIM/CIU 통신 모듈 - 펌프 및 펌프 시스템 제어

개요

개요

그런포스 필드버스의 컨셉트는 펌프와 펌프 시스템의 완전한 제어에 이상적인 솔루션입니다. 통신 인터페이스 모듈(CIM)과 통신 인터페이스 유닛(CIU)을 사용하면 개방형 상호 운용 네트워크를 통해 데이터 통신을 할 수 있습니다.

그런포스 CIM/CIU 통신 인터페이스는 설치와 시운전을 용이하게 해주고 사용자 친화성을 제공하고 장기적으로 비용 대비 가치가 큽니다. 모든 모듈은 표준 기능 프로필에 기반을 두고 있어 네트워크로의 통합이 용이하고 데이터 지점을 쉽게 파악할 수 있습니다.

CIM 모듈은 애드온(add-on) 모듈로서, 11 ~ 22 kW E-펌프 및 새로운 폐수 펌프용 전용 제어장치와의 통신을 가능케 합니다.


CIU 통신 인터페이스 유닛은 소형 E-펌프, 순환 펌프, 가압기와 같은 GENIbus 인터페이스를 채택한 제품용입니다. CIU 유닛은 통합된 24 ~ 240 V 전원 공급장치로서 벽면설치 또는 DIN-레일 장착용으로 사용할 수 있습니다.

CIM/CIU 인터페이스는 다음의 필드버스 표준을 지원합니다.

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

 

적용분야

  • CIM/CIU 100/110 LON은 주로 HVAC 적용분야에 사용됩니다.
  • CIM/CIU 150 Profibus DP는 주로 공장 및 공정 자동화에 사용됩니다.
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU는 HVAC와 폐수 적용분야와 같은 범용 자동화에 사용됩니다.
  • CIM/CIU 250 GSM은 주로 급수 및 폐수 적용분야에 사용됩니다.
  • CIM/CIU 271 GRM은 그런포스 원격 관리와 함께 사용됩니다.
  • CIM/CIU 300 BACnet은 빌딩 자동화에 사용됩니다.

 

특징 및 이점

  • 표준 기능 프로필에 기반을 둠
  • 향후 통신 표준에 대비함
  • 광범위한 그런포스 제품을 지원함
  • 설치와 시운전이 용이함
  • 융통성 있는 전원 공급

혜택

  • 설치와 시운전이 용이함
  • 융통성 있는 전원 공급
  • 표준 기능 프로필에 기반을 둠
브로셔

브로셔

 

CIM / CIU – 제품 브로셔

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

GSM/GPRS WW용 통신 인터페이스

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

BACnet MS/TP용 통신 인터페이스

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

서비스
설치

설치

정보 및 도움말

그런포스는 펌프 및 관련 시스템을 전세계에 제공합니다. 그런포스의 숙련된 서비스 엔지니어는 펌프 또는 솔루션 설치를 지원합니다. 그런포스 제품은 높은 품질 생산 기준에 따라 생산되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 뿐만 아니라, 다양한 설치 방식 그리고 설치 기술에 관한 다년간의 경험을 보유하고 있으므로 제품 또는 시스템의 수명을 연장할 수 있습니다.

다음과 같은 정보를 제공합니다:

  • 올바른 펌프 보호 방법
  • 펌프의 검사/수리에 적합한 위치 선정
  • 펌프의 올바른 운전을 위한 위치 선정
  • 올바른 사용과 전자파 적합성을 고려한 올바른 배선

 

설치에 관한 사항은 가까운 그런포스로 문의하세요.

운전

운전

서비스 계약

그런포스 서비스는 여러분의 펌프 시스템이 효율적이며 원활하게 운전되도록 지원하며 전세계에 분포한 그런포스 서비스 센터 및 공인 서비스 파트너를 통해 24시간 서비스를 받을 수 있습니다.

치료보다는 예방이 보다 나은 비용 효과적인 방법입니다.

펌프를 구매한 순간부터, 효율적이며 신뢰할 수 있는 운전을 기대합니다. 그런포스와의 서비스 계약을 통해 이를 실현하십시오. 유지보수 비용이 일정하고 적지 않은 할인 행사도 마련되어 있으므로 경제적으로도 유리합니다.

사용자의 필요에 적합한 광범위한 서비스 프로그램을 조합하기만 하면 당사에서 예약된 출장 유지보수를 실시하여 중단시간을 방지합니다. 당사는 모든 펌프에 적용할 수 있는 세 가지 서비스 계약을 제공합니다.

  • 기본
  • 확장
  • 종합


정기 유지 보수를 받으셔서 정지 시간을 사전에 방지하십시오. 숙련된 저희 직원이 여러분의 장비를 검사합니다.

비용 효과적인 선택

지보수를 통해 관리가 잘 된 펌프는 최대 50%까지 에너지 소모율을 절감할 수 있습니다. 더 나아가, 펌프 여러 대가 함께 운전하는 환경에서 한대에 문제가 생기면 다른 펌프에도 영향을 미친다는 사실을 간과해서는 안됩니다. 그런포스 서비스 계약을 통해 펌프의 운전 비용을 최소화할 수 있습니다. 그런포스는 모든 제품의 생애주기 비용에 대한 상세한 계산이 되어 있으므로 펌프를 온전히 소유하는데 소모되는 실질적인 비용에 대해 안내합니다.

서비스 계약을 통해 숙련된 서비스 기술자에게 맡기십시오. 예측 불허한 돌발 사항에 대비할 수 있습니다. 펌프에 대한 정기 서비스 및 유지보수를 통해 최적의 효율 운전을 보장할 수 있습니다.

교체품

교체품 안내

CAPS

CAPS의 목적은 사용자의 적용분야에 최적합한 펌프를 선택할 수 있도록 그런포스 제품의 광범위한 카탈로그와 크기 조정 프로그램이 포함된 완벽한 도구를 제공하는 데 있습니다.

이 밖에 중앙 난방 순환 펌프, 온수 펌프, 폐수 S 펌프에 대한 광범위한 펌프 교체 선택 기능, 곡선, 도면, 견적 텍스트, 배선도 등을 포함하는 전문적인 견적을 작성하는 기능도 있습니다.
이 모든 것을 gif, bmp, txt, dxf 등과 같이 가장 널리 사용되는 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.

소프트웨어에는 다국어로 된 거의 모든 그런포스 펌프의 지침 및 운전 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 모든 하수 제품과 몇 가지 기타 펌프 타입에 대한 서비스 도면, 분해도 및 부품 목록이 제공됩니다.

CAPS는 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. WinCAPS는 CD-ROM기반으로, WebCAPS는 그런포스 웹 사이트에서 온라인 기반으로 제공됩니다. WebCAPS의 추가적인 특징으로 CAD 도면과 참고문헌을 들 수 있습니다.

예비 부품

예비 부품

연락처
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

연락처

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국