BMEX

개요

개요

그런포스 BMEX 펌프 시스템은 해수 및 염수의 담수화와 관련한 수처리 분야에 적합합니다.

해수의 담수화를 처리하기 위한 특수 설계로 모두 습윤 부품으로 구성되어 있습니다. 예를 들어 해수와 접촉하는 모든 펌프의 소재는 904L 또는 듀플렉스 스테인리스강입니다.

또한 압력 교환기 내에서 물과 접촉하는 부품의 소재는 듀플렉스 스테인리스강과 세라믹입니다.

BMEX 부스터 시스템의 구성은 다음과 같습니다.

  • BME 고압 공급 펌프
  • 하나 이상의 X-Changer
  • BM 고압 순환 펌프(고급 스테인리스강)
  • 가변 주파수 드라이브(VFD)

참고: 베이스 프레임과 매니폴드는 X-Changer 옵션입니다.

BMEX 부스터 시스템은 Grundfos SP_R 수중 펌프와 ERD(에너지 회수 장치)의 수력학에 기반하고 있습니다.

부스터 시스템의 용도는 다음과 같습니다.

  • 역삼투압 시스템에서의 해수 담수화(예: SWRO 시스템(SWRO = Sea Water Reverse Osmosis)

적용분야

  • 염수 및 해수의 담수화


특징 및 장점

  • 기존 시스템 대비 최대 60% 에너지를 회수하므로 단기간에 투자비를 회수할 수 있음
  • 내부식/내마모성의 내부 세라믹 구성요소
  • 간편한 설치를 위한 커플링
  • 고급 스테인리스강 프레임 및 매니폴드
  • 대유량 및 고양정
  • 표준 모터 및 베어링
  • 정비가 필요 없는 샤프트 실
  • 고효율 V-벨트 구동
  • 간편한 정비 분해




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 고급 스테인리스강 프레임 및 매니폴드
  • 내침식/내마모성의 내부 세라믹 구성요소
  • 간편한 설치를 위한 커플링
브로셔

브로셔

 

브로셔

브로셔

BMEX Booster Seawater 발행 번호: 96549498

연락처
한국그런포스펌프

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
한국그런포스펌프

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

02-531-7600