BMET 시스템

개요

개요

그런포스 BMET 부스터 모듈은 BME 펌프와 BMT 펌프가 직렬로 연결되어 있습니다.
두 펌프 모두 스테인리스강 슬리브에 내장된 Grundfos 다단 수중 펌프를 포함하고 있습니다.
BME 펌프는 표준 전동 모터에 의한 v-벨트 풀리 헤드를 통해 전원을 공급받습니다. 풀리 볼 베어링은 자동 윤활 및 냉각 시스템이 특징입니다.
BMT 펌프는 Pelton 터빈을 통해 전원을 공급받으며, 첫 번째 펌프에 직렬로 연결되어 있습니다.
BMET 부스터 모듈은 발생한 고압 농축물의 에너지가 터빈에 의해 복구되는 역삼투 시스템에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
따라서 종전의 시스템과 비교하여 최대 34%의 에너지를 절약할 수 있습니다.
BME 펌프의 샤프트 씰은 카본/실리콘 카바이드로 만들어졌으며 고압용으로 특별히 설계되었습니다.
두 가지 펌프 모두 펌프의 축추력(axial thrust)을 흡수할 수 있도록 물 윤활식 축추력 베어링이 내장되어 있습니다.
두 펌프의 고무 베어링은 물 윤활식이며, 모터의 볼 베어링은 그리스를 윤활류로 사용합니다.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

혜택

  • 최대 34% 에너지 절감
  • 카본/실리콘 카바이드 재질의 샤프트 씰
  • 고압용 특수 설계.
연락처
영업소

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696
서비스 센터

Contact us

Select country to contact your local sales company


전화번호

1588-7696