수처리

개요

개요

수질이 좋은 경우에도, 좋은 수질을 확실히 보장하기 위해 수처리를 고려해야 합니다. 수처리는 최종 사용자의 입장에서 수락 가능성이 더 높은 물을 만들고, 소비자에 대한 엄격한 수질 표준을 확실히 유지하도록 하는 데 사용되는 공정을 의미합니다. 그런포스는 침전 및 여과와 같은 기계적 처리를 사용한 고형물 분리를 위한 펌핑 솔루션, 소독 및 응고와 같은 화학적 처리를 위한 도징 솔루션을 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 음용수 수처리 동안 제거된 용해된 물질에는 경수에서 나온 칼슘과 마그네슘, 산성 물에서 나온 황과 이산화탄소, 빨간색 물에서 나온 철, 갈색톤의 검은색 물에서 나온 망간, 비료에 오염된 물에서 나온 질산염, 썪은 계란 냄새가 나는 물에서 나온 황화수소 가스, 광물이 고농도로 녹아 있을 수도 있는 탁수에서 나온 침전물과 유기물이 함유되어 있습니다. 물에 대한 기타 최종 용도로는 산업용 공정 또는 의학적 용도가 있을 수 있습니다.

그런포스 펌프 시스템에는 수중 펌프에서 편흡입 펌프, 대형 분할 케이스형 펌프, 커다란 성공을 거둔 입형 다단 윈심 펌프(CR)에 이르기까지 각종 펌프가 총망라되어 있습니다. 도징 펌프 시스템의 전 제품은 대형 또는 소형을 포함하여 다음과 같은 기술을 기반으로 제작됩니다. 전기 및 전기화학적 액세서리로 완전한 제어가 가능합니다. 건조한 원료 준비 및 신뢰성 있는 도징을 위한 PLC 제어방식의 전자동 시스템 수처리 솔루션이 지속가능성을 갖추려면, 펌핑 솔루션의 내구성이 우수하여 비용 효과적이고 고장이 없는 운전이 보장되어야 합니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 사용되는 컨트롤러, 모니터링 시스템 개발에 대한 수십 년의 경험을 자랑하며, 모든 액체 종류와 유량 요구사항에 적합한 자체 펌프 모터를 제조합니다.

모터 조건을 모니터링하는 가변 속도 드라이브와 모터 보호장치(MP 204)용 외부 주파수 변환기(CUE)로 변화하는 조건에 맞춰 최적으로 조정할 수 있습니다. 이로써 광범위한 펌핑 솔루션을 구성하는 유압장치, 모터, 전기장치 및 기타 모든 기계적 구성품과 완벽하게 일치시켜 가능한 최고의 효율 등급을 보장합니다.

그런포스 솔루션은 펌핑 설치를 위해 특별하게 설계되었으며 모든 구성품이 처음부터 완전히 통합됩니다. 수명주기 비용분석은 이처럼 외관상 복잡하고 비용이 많이 드는 프로세스가 어떻게 소유주에게 확실한 이익을 가져다 주는지 보여줍니다. 그런포스 시운전 계약은 올바른 설치를 보장하고, 서비스 계약은 일상적인 유지보수에서 예비 부품과 펌프 감사에 이르는 모든 사태를 처리합니다.

관련 어플리케이션
다운로드

다운로드


수처리에 사용되는 펌프

수처리에 사용되는 펌프

펌프를 중심 요소로 채택한 수처리


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국