오폐수 이송

개요

개요

물을 분배하고 최종 사용자에게 충분한 압력을 보장하는 수급 시스텝과 비교할 때, 폐수를 운반하려면 폐수가 계속 압력이 지속적으로 변화하는 환경에서 이동시킬 수 있는 광범위한 펌프가 필요합니다. 지형과 현지 규정에 따라, 중력 하수와 압력 하수 시스템을 혼합해야 할 수 있습니다.

그런포스가 대규모의 완전 고객맞춤형 펌핑 스테이션에서 사전 제작된 일체형 수중 펌핑 스테이션에 이르기까지 모든 사태를 처리할 수 있습니다. 또한 낮은 양정에서 표층수 또는 빗물이 대량으로 이동하는 유량을 대처할 수 있는 대형 축방향 및 혼합 유량 펌프에서 소량의 물을 처리하는 압력 시스템용 하수 그라인더 펌프와 빌딩에서 오폐수를 운반하는 소형의 리프팅 스테이션에 이르기까지 모든 사태를 처리할 수 있습니다. 게다가, 그런포스는 일체형 제어 및 모니터링 솔루션을 제공합니다.

그런포스 솔루션은 펌핑 설치를 위해 특별하게 설계되었으며 모든 구성품이 처음부터 완전히 통합됩니다. 시간이 지나도 폐수 운반이 지속가능성을 갖추려면, 펌핑 솔루션의 내구성이 우수하여 비용 효과적이고 고장이 없는 운전이 보장되어야 합니다.

프로젝트 설계 경험이 있기 때문에 그런포스는 신뢰성을 떨어뜨리지 않고도 에너지 최적화 솔루션을 보장하는 한편, 교체 또는 개선 프로젝트 동안에도 펌프를 계속 가동시키고 리스크의 최소화 및 지속가능성을 솔루션에 통합시킬 수 있습니다. 예를 들어 이는 설계 단계에서 전산유체역학(CFD) 시뮬레이션, 펌프 시스템 전체에 대한 수명 주기 분석, 에너지 최적화를 위한 펌프 감사를 통해 이루어집니다.

그런포스는 펌핑 솔루션에 사용되는 컨트롤러, 모니터링 시스템 개발에 대한 수십 년의 경험을 자랑하며, 모든 액체 종류와 유량 요구사항에 적합한 자체 펌프 모터를 제조합니다. 이로써 광범위한 펌핑 솔루션을 구성하는 유압장치, 모터, 전기장치 및 기타 모든 기계적 구성품과 완벽하게 일치시켜 가능한 최고의 효율 등급을 보장합니다.

전용 가변 주파수 드라이브를 채택하여 그런포스가 개발한 고효율 모터는 전세계의 모터 효율 규정에 설정한 요구사항을 충족하고, 일부 모터는 이러한 요구사항을 상회하기도 합니다. 평균적으로 일반적인 펌프 시스템의 수명주기비용(LCC)의 85%가 에너지 비용인 점을 감안할 때, 고효율 모터 기술로 전환할 경우 LCC를 최대 50%까지 줄이는 한편 환경에 미치는 영향도 줄일 수 있습니다.

시스템을 제어하고 모니터링할 경우 효율과 신뢰성을 모두 향상시킬 가능성이 높아집니다. 그런포스는 펌핑 시스템에 완전히 통합되는 외부의 가변 속도 드라이브(그런포스 CUE), 전용 컨트롤과 인터넷 기반 감시(그런포스 원격 관리)를 제공합니다. 전용 컨트롤에서는 사용이 간편한 SCADA 인터페이스를 사용하여 에너지 최적화 및 블로킹 방지와 같은 일반 및 특별 펌프 기능을 쉽게 제어할 수 있습니다. 그런포스 모니터링 및 제어 시스템에는 시장에서 사용 가능한 통신 표준의 95%와 통신되는 플러그앤플레이 방식의 통신 인터페이스가 포함되어 있습니다.

다운로드

다운로드


하수 펌핑

하수 펌핑

인프라 최적화에 대한 간결한 정보 및 이론


빗물 탱크

빗물 탱크 설계

그런포스 핸드북 "빗물 탱크 설계 - 권장사항 및 레이아웃"에서는 크기에서 설치에 이르기까지 빗물 탱크 설계의 모든 것을 다룹니다.


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국