해양업

개요

개요

그런포스와 선박업
- 믿을 만한 파트너와 함께 바로 나갑시다.

바다로 나갈 때 귀하는 안심하고 나갈 수 있기를 바랄 것입니다. 그리고 바로 이러한 점이 그런포스의 선박 전용 펌프가 귀하에게 보증하는 점입니다. 펌프 업계에서 60년 이상의 경험에 바탕을 두고 제작된 당사의 견고한 제품군은 철저한 테스트를 거친 펌프와 펌프 시스템으로 다음과 같은 분야에서 사용됩니다.

  • 발라스트
  • 엔진 냉각
  • 소방
  • 보일러 급수
  • 모든 필수적인 유틸리티

수만 대의 그런포스 펌프가 선박에 설치되어 사용되고 있기 때문에, 당사는 고성능, 신뢰성, 품질의 중요성을 잘 알고 있습니다. 당사는 ISO 9001 인증을 획득한 최초의 펌프 제조업체로서, 계속해서 선박에서 필요로 하는 모든 펌프 요구사항을 효율적으로 확실하게 충족시키기 위한 목표를 추구합니다. 당사는 신제품 성능이 기존 제품의 성능을 훨씬 능가하지 않으면 신제품을 발표하지 않습니다.

에너지 효율적인 선박용 펌프에 있어서 그런포스는 단연 일등 업체입니다. 당사의 펌프에 채택된 최첨단 기술로 엔진 냉각과 관련된 에너지 소비를 50%까지 절약할 수 있습니다. 이는 해수 온도 및/또는 엔진 부하에 맞춰 펌프 속도를 자동으로 조정함으로써 이루어집니다. 펌프의 총비용 중 약 90%가 에너지 소비에 사용되기 때문에, 이러한 절약은 수명주기비용을 대폭 줄이는 결과를 가져다줍니다.

글로벌 회사이기 때문에 7대양을 항해하더라도 어디서든지 가까운 곳에서 전문적인 지원을 받으실 수 있습니다. 45개 이상의 국가에서 80개 이상의 판매 및 서비스 회사를 거느리고 있기 때문에, 귀하 또는 귀하의 고객은 그런포스의 전문 서비스에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 밖에, 예비부품은 언제든지 구할 수 있으며 세계 어느 항구에서든지 24시간 내에 배송받을 수 있습니다. 이러한 점이 바로 귀하가 바다로 나갈 때 사용할 제품으로 그런포스를 선택하는 여러 이점 중 하나입니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
다운로드

다운로드

해양 적용분야용 펌프

선박용 펌프 고품질 강력한 성능

해양 적용분야용 펌프


까다로운 적용분야용 고객맞춤형 펌프 솔루션

고객맞춤형 솔루션

까다로운 적용분야용 고객맞춤형 펌프 솔루션 개요


ATEX 승인 펌프 - 폭발성 환경용

ATEX 승인 펌프

폭발성 환경용 ATEX 승인 펌프


공격적이거나 위험한 액체용 더블 샤프트 씰

그런포스 CRN 더블 샤프트 씰

공격적이거나 위험한 액체용 더블 샤프트 씰


고온 운전용 그런포스 CRN 기냉식 상부

그런포스 CRN 기냉식 상부

고온 운전용 기냉식 상부


그런포스 MAGdrive - 위험한 매질용 누설 없는 펌프

그런포스 CRN MagDrive

그런포스 MAGdrive - 위험한 매질용 누설 없는 펌프


고온 및 약한 인입 조건용 로우 NPSH

그런포스 CRN 로우 NPSH

고온 및 약한 인입 조건용 로우 NPSH


고압 프로그램 - 25 바 이상

CRN 고압 프로그램

고압 프로그램 - 25 바 이상


공회전 방지용 그런포스 LiqTec

그런포스 LiqTec

공회전 방지용 그런포스 LiqTec


핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어

원심 펌프

핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어


핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰

펌프용 기계적 샤프트 씰

핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰


세 가지 간단한 상태 모드에 따라, 모니터는 시스템의 상태에 관한 신뢰성 있고 분명한 정보를 제공합니다.

그런포스 CR 모니터 - 지능형 경고

세 가지 간단한 상태 모드에 따라, 모니터는 시스템의 상태에 관한 신뢰성 있고 분명한 정보를 제공합니다.


그런포스는 광범위한 서로 다른 펌프 솔루션에 대해 다양한 인증서를 발행합니다.

그런포스 인증서

그런포스는 광범위한 서로 다른 펌프에 대해 다양한 인증서를 발행합니다.


펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북

펌프 핸드북

펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600