공작기계산업

개요

개요

그런포스와 공작기계산업

  • 이 분야에서 중요한 정밀도

신뢰성과 정교함을 포함한 효율적인 펌프 솔루션을 원할 경우, 그런포스가 확실히 믿을 만한 공급업체입니다. 가공 공정을 대상으로 철저한 테스트를 거친 당사의 펌프 제품군을 60년 이상의 경험을 바탕으로 설치하며, 이러한 펌프는 매우 까다로운 적용분야에서도 결함없이 높은 정밀도로 작동하도록 특별하게 개발되었습니다. 전라인 공급업체로서, 그리고 펌프 분야에서 세계 1위 업체로서 그런포스는 다음 분야에서 타의 추종을 불허하는 솔루션을 제공할 수 있습니다.

  • 머신 툴
  • 여과
  • 냉각
  • 부품 세척
  • 유틸리티


모든 그런포스 펌프는 개별적인 니즈를 충족시키도록 구성할 수 있으며, 그런포스가 이 분야 최고의 솔루션과 같은 의미로 통하도록 지속적으로 펌프 기술 영역을 확장해나가고 있습니다. 광범위한 고품질 제품군 외에  머신 툴 공정은 물론 에너지 소비를 효율적으로 최적화하는 모터, 속도 제어장치, 모니터 세트를 공급합니다.

진정한 글로벌 회사로서, 그런포스는 여러분 곁에 있습니다. 고객이 어느 곳에 있든 그런포스는 가까이 있습니다. 45개 이상의 국가에 80개 이상의 판매 및 서비스 회사를 운영하고 있기 때문에 현지 언어로 전문가의 지원을 쉽게 받으실 수 있습니다. 또한 그런포스는 세계 도처에 경쟁력 센터를 설립하여 개발 과정에서 귀하를 지원하는 머신 툴 전문가들이 이를 운영하고 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
다운로드
그런포스는 기계가공업에 펌프 및 서비스 전제품을 공급하며 특별 요구사항에 맞춘 고객맞춤형 솔루션도 제공합니다.

이 분야에서 중요한 정밀도 및 유연성

그런포스는 기계가공업에 펌프 및 서비스 전제품을 공급하며 특별 요구사항에 맞춘 고객맞춤형 솔루션도 제공합니다.


핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰

펌프용 기계적 샤프트 씰

핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰


핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어

원심 펌프

핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어


펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북

펌프 핸드북

펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북


연락처
경쟁력 센터

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

02-531-7600