산업용 수처리

개요

개요

그런포스만의 수처리 방식

귀하의 비즈니스에 적합한 효과적인 수처리 솔루션

그런포스는 수처리에 필수적인 가장 똑똑하면서도 고품질의 제품과 서비스를 제공합니다. 그런포스는 직접 개발·생산한 부스터, transfer, 도징펌프, 소독 시스템, 도징 시스템, 제어 기술로 수처리 솔루션 분야에서 최고로 손꼽힙니다. 시장과 수처리 공정에 대한 폭넓은 지식을 가진 그런포스는 SMART 솔루션으로 고객이 요구하는 어떤 문제점도 해결할 수 있습니다. 만약 귀하가 아주 안정적인 수처리 솔루션을 찾는다면, 그런포스가 보유한 폭넓은 전문지식에 만족하실 것입니다. 그런포스는 풀라인 펌프 제공업체로써 공급과 처리부터 분배에 이르는 물순환 전체 공정을 다루며, 각 단계가 요구한 수질에 맞추어 정확하게 작동합니다.  

해수에서 식수를 추출하든 초순수를 처리하든 그런포스는 신뢰성있는 작업을 선보입니다. 또한, 그런포스는 도징 분야의 전문가로써 다양한 전처리 및 살균 목적의 기계 도징 솔루션과 최상의 디지털 도징 펌프를 제공합니다. 디지털 도징 펌프는 최소 0.0025 l/h에 이르는 아주 적은 양의 케미칼 일지라도 안전하며 정확하게 다룰 수 있도록 설계되었습니다. 과다 도징으로 인한 케미칼의 낭비가 없어 매우 비용 효율적입니다. 또한, 과다 도징으로 인해 귀하가 생산하는 제품에 영향을 주지 않기 때문에 안전합니다.

도징 펌프는 끊임없는 작동으로 인해 발생할 수 있는 시작·멈춤 오작동 및 부식을 미연에 방지합니다. 즉, 펌프의 긴 수명이 보장됩니다. 최대 8,000 l/h의 도징량과 200바까지 견디는 특수 어플리케이션용 도징 펌프 제품군이 출시되었습니다. 그런포스의 수처리 솔루션은 또한 최상의 살균 시스템과 고객의 요구사항에 부응하는 측정 및 제어 유닛을 포함합니다.

그런포스의 수처리 솔루션은 복잡하고 요구조건이 까다로운 산업용 공정에 적합합니다. 글로벌 기업인 그런포스는 전세계 56개 국가에 분포하고 있어, 언제든지 현지 언어로 전문적인 노하우 및 지원을 받으실 수 있습니다.

다운로드
그런포스는 물 순환 전체, 즉 공급, 처리, 분배, 폐수 수집를 포괄하는 전 제품을 제공합니다.

물 산업 - 귀하의 비즈니스를 정화하십시오.

그런포스는 물 순환 전체, 즉 공급, 처리, 분배, 폐수 수집를 포괄하는 전 제품을 제공합니다.


핸드북 - 예를 들어, 여과, 이온 교환, 증류와 같은 다양한 수처리 적용분야에 대한 심층 설명

수처리에 사용되는 펌프

핸드북 - 예를 들어, 여과, 이온 교환, 증류와 같은 다양한 수처리 적용분야에 대한 심층 설명


핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰

펌프용 기계적 샤프트 씰

핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰


핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어

원심 펌프

핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어


펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북

펌프 핸드북

펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국