산업용 폐수

개요

개요

그런포스의 폐수 처리 방법

  • 타의 추종을 불허하는 폐수 솔루션을 사용해보십시오.

유기 폐수나 화학 폐수 또는 이 둘의 혼합 폐수의 효율적인 처리 방법을 찾고 있는 경우, 그런포스에서 고객에게 특정한 문제를 전문적으로 해결해줄 방법을 찾을 수 있습니다. 전 라인을 공급하는 업체로서 당사는 처리 공정의 모든 단계에 필요한 고품질 제품을 제공하고 있기 때문에, 폐수를 안전하게 환경 또는 지자체 오수 설비로 내보낼 수 있습니다.

당사의 오수 펌프 제품군은 모래, 그리스 및 각종 크기의 입자를 포함하여 수질과 관계없이 모든 종류의 폐수를 전문적으로 처리합니다. 모터 크기와 임펠러 타입을 조정함으로써, 귀하의 요구사항에 부합되게 솔루션을 쉽게 조정할 수 있습니다. 모든 펌프에 제어 및 측정 시스템을 장착할 수 있어 이로써 처리 공정 내내 신뢰성 있게 수질을 추적합니다.

소독 및 화학물질 도징 분야에서는 그런포스가 단연 앞섭니다. 타의 추종을 불허하는 소독 시스템과 디지털 도징 솔루션은 비싼 화학물질의 오버도징으로 허비되는 비용이 없기 때문에 비용효과가 높은 운전을 보장합니다. 당연히, 철저하게 테스트를 거친 기계적 도징 펌프도 제공됩니다. 폐수 처리 공정 전반에 걸쳐 개별적인 요구사항을 충족하는 측정 및 제어 솔루션을 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다. 침전, 중성화, 활성 탄소 단계도 전문 분야에 속합니다.

진정한 글로벌 회사로 그런포스는 전세계에 걸쳐 45개국에서 활동하기 때문에, 귀하 또는 귀하의 고객이 현지 언어로 노하우 및 지원을 쉽게 받을 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 어플리케이션
다운로드
그런포스는 물 순환 전체, 즉 공급, 처리, 분배, 폐수 수집를 포괄하는 전 제품을 제공합니다.

물 산업 - 귀하의 비즈니스를 정화하십시오.

그런포스는 물 순환 전체, 즉 공급, 처리, 분배, 폐수 수집를 포괄하는 전 제품을


핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰

펌프용 기계적 샤프트 씰

핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰


핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어

원심 펌프

핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어


펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북

펌프 핸드북

펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600