식품

개요

개요

그런포스와 식품 산업

  • 최적의 솔루션을 맛보다

귀하가 식품 생산 시스템을 최적화하려면, 그런포스의 노하우가 도움이 될 것입니다. 그런포스의 위생 펌프 솔루션 및 공장 서비스 시스템 전제품이 다음의 특정 니즈를 처리해드립니다.

  • 낙농
  • 초콜릿과 제과 공장
  • 식품 가공 공장

그런포스는 점도가 있거나 까다롭거나 온도에 민감한 성분을 처리하면서도 위생상 중요한 특성을 처해하지 않도록 특별하게 설계된 모델을 공급합니다.

모든 그런포스 위생 펌프는 표면처리된 스테인레스강으로 만들어지기 때문에 오염이 발생하지 않습니다. 당연히 모든 펌프는 CIP와 호환가능하여 장비의 세정이 가장 엄격한 표준에 부합할 뿐만 아니라 시간이 절약되기도 합니다. 그 결과 가동시간을 최대화함으로써 가장 효율적인 생산이 가능합니다.

위생 펌프 외에, 그런포스는 플랜트 서비스 시스템에 대한 완전한 제품군을 공급함으로써 귀하의 생산공장 전체를 처리할 수 있습니다. 경험이 풍부한 진정한 글로벌 파트너를 선정함으로써 귀하가 얻는 이익은 이 이상입니다. 귀하는 전문적인 지원, 우수한 예비부품 서비스, 효율적인 펌프 감사, 사용자 친화적인 온라인 서비스 등에 쉽게 접근할 수 있습니다. 귀하가 프랑스에서 치즈를 생산하든, 오스트레일리아에서 초콜릿을 생산하든, 러시아에서 우유를 생산하든, 미국에서 소시지를 생산하든 관계없이, 당사는 일관성 있는 품질의 중요성을 잘 알고 있으며, 귀사의 명성을 높이기 위해 전념하고 있습니다.

관련 어플리케이션
다운로드
그런포스는 식품가공 및 제조의 모든 적용분야에 사용되는 펌프 및 서비스 전제품군을 공급합니다.

식품 적용분야용 펌프 - 그런포스로 귀하의 사업을 풍요롭게 하십시오.

그런포스는 식품가공 및 제조의 모든 적용분야에 사용되는 펌프 및 서비스 전제품군을 공급합니다.


핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰

펌프용 기계적 샤프트 씰

핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰


핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어

원심 펌프

핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어


펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북

펌프 핸드북

펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600