바이오 연료

개요

개요

그런포스와 바이오 연료 산업

  • 고급 펌프로 귀하의 사업에 동력을 불어넣으십시오.

바이오 연료 공장을 최적화하려면, 그런포스가 믿을 만한 펌프 전문업체입니다. 전라인 공급업체로서 당사는 바이오 연료 산업에서 발생하는 다양한 문제를 수용하면서 모든 바이오 디젤 및 바이오 에탄올 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.

그런포스의 ATEX 승인 펌프는 작은 누설조차 매우 위험할 수 있는 위험한 환경에서 안전을 증대시켜줍니다. 샤프트 씰과 펌프를 고객 맞춤형으로 제작하여 에탄올, 석유, 산, 메탄올 또는 기타 공격적인 액체 등 매질과 관계없이 결함없는 운전과 긴 수명을 제공합니다. 게다가 특정한 문제 해결을 위해 특별하게 개발된 당사의 로우 NPSH 펌프를 사용하여 인입이 제대로 되지 않는 조건을 효율적으로 처리합니다. 간단히 말해, 귀하의 바이오 연료 요구가 무엇이든 그런포스는 전문적인 전용 솔루션으로 이를 충족시킬 수 있습니다.

바이오 연료 산업용의 광범위한 펌프는 여러 가지 다른 스테인레스강과 주철로 제작되어 펌핑되는 매질의 요구사항을 정확하게 충족시킬 수 있습니다. 나아가 그런포스는 펌프 솔루션에 정확한 화학물질 도징이 가능한 신뢰성이 높은 도징 펌프를 제공할 수 있습니다.

진정한 글로벌 회사로서, 그런포스는 여러분 곁에 있습니다. 40개 이상의 국가에서 80개 이상의 판매 및 서비스 회사를 거느리고 있기 때문에 현지의 전문 지원을 쉽게 받으실 수 있습니다. 당연히 예비부품은 전세계 어디에서든지 신속하게 배송받을 수 있습니다. 이는 간단히 말해 당사가 최첨단 솔루션을 제공하겠다고 약속했기 때문이며, 이로써 귀하의 바이오 연료를 중단없이 생산할 수 있습니다. 오늘, 내일 그리고 먼 미래까지 바라보십시오.

관련 어플리케이션
다운로드
그런포스는 바이오 연료 산업에 펌프 및 서비스 전제품을 공급하며 특별 요구사항에 맞춘 고객맞춤형 솔루션도 제공합니다.

바이오 에탄올 및 바이오 디젤용 펌프 - 그런포스로 귀하의 사업에 ...

그런포스는 바이오 연료 산업에 펌프 및 서비스 전제품을 공급하며 특별 요구사항에 맞춘 고객맞춤형 솔루션도 제공합니다.


핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어

원심 펌프

핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어


핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰

펌프용 기계적 샤프트 씰

핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰


펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북

펌프 핸드북

펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국