자동차

개요

개요

그런포스와 자동차 산업

  • 생산이 원활하게 이루어지도록 합니다.

자동차 산업에서 정확성과 신뢰성이 가장 중요하며, 그런포스는 이러한 요구사항을 잘 충족시킵니다. 귀하가 승용차, 트럭, 오토바이 또는 심지어 열차와 항공기를 제작하든 관계없이, 철저하게 테스트한 그런포스의 펌프 전제품은 다음 분야에 매우 적합한 솔루션으로 구성되어 있습니다.

  • 머신 툴
  • 냉각
  • 여과
  • 부품 세척
  • 표면 세정
  • 도색
  • 유틸리티

전세계에 걸쳐 수천 대의 그런포스 펌프가 자동차 적용분야에서 이미 사용되고 있으며, 머신 툴 분야와 조립 분야에 역시 60년의 당사의 펌프 경험의 도움을 받고 있습니다. 고객맞춤형 제작은 그런포스의 기초를 이루며, 당사의 포트폴리오는 개별적으로 구성하여 어느 산업적 문제라도 완벽하게 해결할 수 있는 무수한 펌프로 구성됩니다. 대형 또는 소형 귀하가 특별히 공정을 최적화하거나 에너지 소비를 절약하려고 할 경우, 모터, 속도 제어장치, 모니터를 그런포스의 고급 E-솔루션의 일부로 사용할 수 있습니다.

진정한 글로벌 회사로서 그런포스는 45개 이상의 국가에 80개 이상의 판매 및 서비스 회사를 거느리고 있습니다. 이로써 귀하 또는 귀하의 고객은 지원이 필요한 경우 언제나 가까이에서 전문적인 지원을 받으실 수 있습니다. 그런포스를 공급업체로 선택할 경우, 귀하는 또한 개발 프로젝트에 관해 긴밀하게 협조할 수 있는 자동차 분야 전문가에 쉽게 접근할 수 있습니다. 한편 연중무휴 24시간 제공되는 타의 추종을 불허하는 사용자 친화력이 매우 높은 온라인 지원도 이용 가능합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 어플리케이션
다운로드
그런포스는 자동차 공장의 적용분야에서 사용되는 광범위한 펌프 및 서비스를 공급하며 특별 요구사항에 맞춘 고객맞춤형 솔루션도 제공합니다.

자동차 산업용 펌프 솔루션 - 생산이 원활하게 이루어지도록 합니다.

그런포스는 자동차 공장의 적용분야에서 사용되는 광범위한 펌프 및 서비스를 공급하며 특별 요구사항에 맞춘 고객맞춤형 솔루션도 제공합니다.


핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰

펌프용 기계적 샤프트 씰

핸드북 - 펌프용 기계적 샤프트 씰


핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어

원심 펌프

핸드북 - 펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어


펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북

펌프 핸드북

펌프 유압장치, 펌프 디자인, 펌프 기본 용어에 관한 핸드북


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600