수처리

개요

개요

그런포스는 급수와 수처리에 대한 수년 간의 경험을 가지고 있습니다. 수처리는 물을 원하는 최종 용도에서 허용될 수 있는 정도를 더 높이기 위해 사용된 공정을 의미하며 채광 작업과 선광 공정에서 그런포스는 공정수의 간단한 여과에서 광산 지역의 급수를 위한 엄격한 수질 표준에 이르기까지 적용분야에 맞게 조정한 완전한 수처리 솔루션을 제공할 수 있습니다.

그런포스는 침전 및 여과와 같은 기계적 처리를 사용한 고형물 분리를 위한 펌핑 솔루션, 소독 및 응고와 같은 화학적 처리를 위한 도징 솔루션, UV 처리와 같은 비화학적 처리를 제공할 수 있습니다.

그런포스 펌프 시스템에는 수중 펌프에서 편흡입 펌프, 커다란 성공을 거둔 입형 다단 윈심 펌프(CR)에 이르기까지 각종 펌프가 망라되어 있습니다. 당사의 도징 펌프 시스템의 완전한 제품군은 다른 기술에 기초를 두고 대량 또는 소량의 유량용으로 사용할 수 있고, 그런포스는 완전한 제어를 위한 전기 및 전기화학적 액세서리, 건조 물질의 준비와 신뢰성있는 도징을 위한 PLC 제어방식의 완전 자동 시스템도 공급할 수 있습니다.

올바른 재질 선택이 부식을 방지하고 펌프 시스템의 수명을 연장할 수 있는 가장 중요한 방법입니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선택, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표을 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 이 밖에 그런포스는 시운전 계약과 서비스 계약을 사용자의 요구사항에 맞게 조정하고, 예비 부품 키트와 현장에 비축할 권장 예비 부품도 조정할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600