급수

개요

개요

탁월한 Home Performance
가정 어디서나 수도와 샤워에서 지속적으로 나오는 신선한 물은 많은 사람들이 당연히 여기는 혜택입니다. 그러나 세계의 모든 사람이 다 그렇게 쉽게 물을 얻지는 못합니다. 세계 구석구석에서 물에 접근할 수 있도록 해주려면 혁신적인 펌프 기술과 지속가능한 솔루션이 있어야 합니다. 귀하가 뉴욕이나 파리의 도시 주택에 살든 베이징이나 나이로비의 시골 주택에 살든, 그런포스는 귀하에게 필요한 물을 완벽한 압력으로 그리고 주문에 맞게 공급할 수 있습니다.

일가구 및 이가구 주택에 사용되는 그런포스의 가정용 급수 솔루션 제품군은 범용으로서 실내 및 옥외 급수, 가압, 빗물 수집, 정원 관개 모두에 사용할 수 있습니다.

특별한 니즈에 적합한 특수 펌프
메인 압력의 부족, 여러 개의 수도 사용 시 압력의 손실, 원격지, 정원 관개를 위해 빗물에 압력을 가하려는 경우 등 실생활에서의 적용분야는 여러 가지 다른 문제를 제기하고 사람들의 라이프 스타일과 취향이 다릅니다. 이러한 점이 특정한 용도와 환경에 맞게 그런포스의 급수 제품에 특별한 기능을 추가하는 이유입니다. 이 밖에 모든 펌프는 가능한 최대의 사용자 친화성, 신뢰성, 내구성, 설치의 용이성을 결합할 수 있도록 설계했습니다. 이유는 모든 사람이 훌륭한 Home Performance를 사용할 자격이 있기 때문입니다.

우선순위가 가장 높은 지속가능성
에너지 효율적인 펌프 솔루션이 그런포스의 트레이드 마크입니다. 당사의 가정용 급수 제품군에는 예외가 없습니다. 이 제품군은 낮은 전력 소비로 우수한 펌프 효율을 제공함으로써 편안하면서도 에너지 비용을 줄일 수 있는 완벽한 조합을 가구주에게 선사합니다. 많은 솔루션에는 펌프 성능을 변화하는 유량 요구에 맞출 수 있는 가변 속도 드라이브가 포함되어 있습니다.

그런포스 Pressure Manager
그런포스의 Pressure Manager는 컴팩트한 제어장치로서 가정용 급수 펌프와 함께 사용할 수 있습니다. 이 제품은 가정용 펌프 솔루션에서 기능성과 지능형을 통합한 새로운 표준을 세웠습니다. PM1 – Basic Flexibility 및 PM2 – All-round Control이 간단한 가정용 적용분야에서 매우 복잡한 가정용 적용분야에 이르기까지 전 범위를 포괄하고 제어와 편안함에 대한 시장의 다양한 니즈를 충족시킵니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
사례
다운로드
브로셔

급수

그런포스의 급수 제품군과 관련 사항에 관한 정보는 다음에서 다운로드하십시오.

Home Performance

HOME PERFORMANCE는 모든 니즈를 만족시킵니다.

HOME PERFORMANCE 펌프 제품군의 자세한 내용과 이번 시즌의 캠페인 플랜에 대한 벽보 및 전체 개요 보기


Home Performance 제품군

HOME PERFORMANCE 제품군 폴더

이제 HOME PERFORMANCE 제품군에 관한 모든 중요한 정보를 언제라도 참조할 수 있습니다.


뉴스
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600