써멀 오일

개요

개요

써멀 오일

써멀 오일은 여러 공정에서, 특히 고압의 위험을 피해야 하는 경우 증기 대신 사용할 수 있는 매우 적합하고 안전한 매질입니다. 그런포스의 써멀 오일 적용분야용 급수 펌프 제품군은 최대 240°C까지의 온도를 처리합니다.


중요한 유의사항

적용분야에서 사용되는 오일의 종류에 따라 다른 고무 재질을 사용할 수 있습니다.

  • FKM: Viton
  • FXM: Fluoraz
  • FFKM: Kalrez
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국