표면 세척

개요

개요

표면 세척

광범위한 온도 범위 (-10°C ~ 120°C)를 제공하는 그런포스 펌프는 표면 세척 적용분야에서 모든 물질을 제거하는 데 이상적입니다. 이중 씰 구조로 세척 공정에 사용된 공격적인 매질이 주변 환경을 오염시키거나 조립 영역에서 작업하는 사람에게 위험을 가하지 않고 펌프 내부에 안전하게 머뭅니다. 샤프트 씰에 사용된 고무가 공격적인 액체 화학물질도 효율적으로 견디어 내어 표면 세척 적용분야용으로 설계된 모든 그런포스 펌프의 원활한 운전을 보장합니다. 좁은 공간을 수용하는 이 제품군은 작고 컴팩트 하지만 효율은 대형 모델과 거의 같습니다.

그런포스는 또한 고압의 단속적인 목욕 또는 로봇에 의한 세척 적용분야용 최고급 펌프 솔루션도 제공합니다.

모든 표면 세척 펌프는 스테인레스강으로 제공되고 당사의 고급 E-솔루션 프로그램으로 만들어진 E-모터가 제공되어 효율을 높이고 공정을 완벽하게 제어합니다.

중요한 유의사항

  • 자동차 산업용으로 특별하게 설계된 모든 그런포스 펌프는 구성품에 실리콘을 전혀 사용하지 않았습니다.
  • 자동차 산업용 표면 세척 적용분야에 사용된 모든 펌프에는 고효율 IE2 모터가 장착되었습니다.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600