냉장

개요

개요

냉장

그런포스의 냉각 펌프는 온도가 0°C 이하인 적용분야에서 냉각제를 순환시키는 데 이상적입니다. 설정 온도에서 벗어나지 않는 높은 신뢰성과 효율을 보장합니다.

표준 단단 원심 펌프가 소금물과 글리콜을 효율적으로 처리하는 반면, 다단 원심 펌프는 이산화탄소와 암모니아와 같이 위험하고 고압의 까다로운 냉각제를 처리할 수 있도록 최적화되었습니다.

다단 펌프는 위험한 누설 위험성을 효율적으로 차단함으로써 완벽하게 안전한 작업 환경을 보장하는 자기 커플링(MAGdrive) 또는 캔드 모터를 장착하여 공급할 수 있습니다. 게다가 이산화탄소를 순환시킬 수 있기 때문에 그런포스 전용 펌프는 지구 환경 보존에 기여합니다. 특히 자원이 희박한 제3세계 국가에서는 비싼 합성 냉각제를 생산하기보다는 이산화탄소와 같은 천연 냉각제를 사용하는 것이 이상적입니다.

1차 냉각제에 대한 광범위한 고품질 펌프 제품군 외에도 그런포스는 -60°C 까지의 온도에서 고장 없이 작동하는 보조 냉각제 전용 펌프 제품군도 공급합니다. 당연히 모든 냉장 솔루션은 개별적인 요구사항에 맞춰 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다.

중요한 유의사항

  • 그런포스는 ATEX 지침을 준수하는 광범위한 펌프 제품군을 공급합니다.
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국