처리/퇴적 침출

개요

개요

퇴적 침출은 광석을 채광하여 분쇄한 다음 물을 끌어들이기 위해 불침투성 침출 패드 위로 운반하여 구리, 아연, 코발트, 니켈 화합물과 같은 귀금속을 추출하는 데 사용되는 산업용 채광 공정입니다. 그런포스는 전 공정을 포괄하는 이송 펌프, 도징 및 화학물질 도징 펌프, 퇴적 침출의 편흡입 수중 펌프를 제공할 수 있습니다.

침출수 솔루션은 광상에 따라 다르고, 퇴적 침출은 펌프 구조에 과중한 요구를 가합니다. 그런포스 펌프 제품군은 다른 종류의 고급 스테인레스강 또는 티타늄으로 제공되며, 자기 드라이브 또는 다양한 종류의 샤프트 씰 솔루션으로 제공됩니다. 이 밖에 그런포스는 크기와 관계없이 수산화나트륨, pH농도가 매우 낮은 물, 저농도 또는 90%이상의 농도를 지닌 황산과 같은 화학물질이 포함된 공격적인 액체들의 처리를 위해 수중펌프에서 편흡입펌프에 이르는 종합적인 펌프 솔루션을 제공합니다. 순수한 수산화나트륨에 대한 솔루션 또한 그렇습니다. 

그런포스 도징 펌프 시스템의 완전한 제품군은 다른 기술에 기초를 두고 대량 또는 소량의 유량용으로 사용할 수 있고, 완전한 제어를 위한 전기 및 전기화학적 액세서리, 건조 물질의 준비와 신뢰성있는 도징을 위한 PLC 제어방식의 완전 자동 시스템도 공급할 수 있습니다.

그런포스의 펌핑 솔루션을 사용하면 재생된 공정수를 최대로 사용하여 원수 소비를 줄이고 처리된 물의 배출을 최소화할 수 있습니다. 퇴적 침출 공정을 계속하려면 물이 대량으로 필요하고, 처리 후 최대 90%가 재순환됩니다. 이로써 침출공정이 현지 환경에 미치는 영향을 최소화하고, 이는 오늘날 현대 광산업계의 가장 중요한 목표입니다.

올바른 재질 선택이 부식을 방지하고 펌프 시스템의 수명을 연장할 수 있는 가장 중요한 방법입니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선택, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 이 밖에 그런포스는 시운전 계약과 서비스 계약을 사용자의 요구사항에 맞게 조정하고, 예비 부품 키트와 현장에 비축할 권장 예비 부품도 조정할 수 있습니다.

관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600