가공 식품

개요

개요

가공 식품

혼합 공정에서 처리해야 하는 대상이 물이든 점도가 높은 매질이든, 그런포스는 요구사항을 쉽게 충족시킵니다. 단단 원심 펌프는 혼합 탱크에 물을 공급하는 한편 위생 로브 펌프는 특정 조직을 보존하기 위해 가공 식품 생산에서 볼 수 있는 점도가 높은 매질을 부드럽게 처리합니다. 도징이 필요한 경우, 로브 펌프가 위생 공정에서 도징할 수 있습니다. 위생 공정이 아닌 공정에서는, 예를 들어 소금물과 식품 성분의 정확한 도징을 위해 별도의 도징 펌프를 사용할 수 있습니다.

조리가 가능한 혼합물의 경우에는 온도 제어가 더 중요해집니다. 그런포스의 인라인 원심 펌프는 냉각 및 가열 공정을 제어하는 데 이상적이며, 주입 스테이션으로 이동하기 전에 대상 물질을 특정한 레벨로 효율적으로 가열하고 냉각할 수 있습니다. 공정의 일부로 저온살균을 해야 할 경우, 스테인레스강으로 구성된 위생 펌프를 사용하여 높은 위생 요구사항을 준수할 수 있습니다.

그런포스의 모든 위생 펌프는 CIP와 호환이 가능하여 장비를 분해하지 않고도 파이프, 탱크, 공정 라인을 효율적으로 세척할 수 있습니다. 이로 인해, 생산라인이 다음 과정을 위해 신속하게 준비됨으로써 중단시간이 감소됩니다.

포장 공정의 최적화가 중요한 경우, 그런포스는 생산 라인에서 펌프의 속도를 포장 공정의 속도에 맞게 자동으로 조정하는 고급 E-솔루션을 제공합니다.

관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696