공정수 - 수욕수

개요

개요

공정수 - 수욕수

그런포스 수처리 솔루션은 수영장, 월풀 욕조, 아쿠아 파크 등에서 아주 유용하게 사용됩니다. 그런포스의 단단 순환 펌프는 공정수를 효율적으로 순환시키는 한편 타의 추종을 불허하는 도징 시스템 제품군은 수원을 안전하게 만들어줍니다.

예를 들어 레지오넬라균에 의한 수욕수의 오염은 이산화염소와 염소를 사용하여 방지하는데, 이는 가스, 분말 또는 액체 형태로 도징할 수 있습니다. 그런포스의 도징 시스템은 상기 모든 것을 완벽하게 처리하고 심지어는 염소의 현장 생산도 가능합니다. 일반 염을 기본 물질로 사용하여 소독제를 생성할 경우 다음과 같이 많은 이점이 있습니다. 신선한 염소를 항상 즉시 사용할 수 있기 때문에 위험한 화학적 처리를 피할 수 있고 요구사항에 따라 소독제를 정밀하게 생산할 수 있습니다. 이로써 저장 공간과 비용이 많이 드는 안전사고 관련 예방 조치가 필요하지 않습니다.

그런포스의 도징 펌프는 언제나 정확하게 도징함으로 화학물질과 에너지를 절약할 수 있고, 해당 국가에서의 정확한 염소 도징 요구사항에 부합되도록 쉽게 조정할 수 있습니다. 도징 펌프는 또한 여과 공정에서 응집제를, pH 보정 단계에서 산 또는 알칼리를 도징하거나 달콤한 향을 만들기 위해 사우나에 향료를 추가하는 공정에도 사용할 수 있습니다.

게다가 전범위의 측정 및 분석 장비를 수욕수 적용분야의 파라미터에 사용할 수 있습니다.

연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국