공정수 - 고순도

개요

개요

공정수 - 고순도

물의 순도가 모든 차이를 만들 수 있는 중요한 공정에서 그런포스는 고객이 안심하고 사용할 수 있는 펌프를 제공합니다. 고급 기술과 수 년간의 경험을 바탕으로 한 그런포스의 펌프 제품군은 비싼 대가를 치르는 중단시간이 있어서는 안 되는 제약 및 전자 산업에서 신뢰성있고 원활한 작동을 가능케 합니다.

초기에 단단 또는 다단 펌프가 물을 소독 및 처리 공정으로 이송합니다. 일단 공정수가 처리되면, 연속되는 공정 단계로 이송되는 동안에도 순도가 똑같이 유지되는 게 필수적입니다. 그런포스 위생 펌프의 특징은 전해 연마된 표면으로서 이는 고순도의 물을 매우 주의해서 처리하도록 최적화되어 있습니다. 심지어 입자가 하나도 없어야 하는 매우 민감한 초고순도의 물도 처리할 수 있습니다.

물론 고급 디지털 도징 펌프와 살균 시스템을 사용하여 고순도 물의 처리를 지원할 수 있습니다.

모든 위생 펌프는 CIP 및 SIP와 호환이 가능하여 장비를 분해하지 않고도 파이프, 탱크, 공정 라인을 효율적으로 세척할 수 있습니다. 이 공정은 필요한 세정제 양만 추가하면 되고 최소의 후속 플러싱만 필요한 정밀한 도징 펌프를 사용하여 작업 속도를 훨씬 더 높일 수 있습니다. 이로써 시간과 비용이 절감됩니다.

 

중요한 유의사항

  • 그런포스의 모든 제약 산업용 펌프 솔루션에는 관련 인증서를 제공할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600