공정수 - 식품 및 음료

개요

개요

공정수 - 식품 및 음료

그런포스 도징 펌프는 식품 및 음료 생산에 사용되는 공정수를 사전 처리하는 데 이상적입니다. 필요한 화학물질의 양을 정확하게 도징함으로써 펌프는 공정수에 완제품의 품질을 저해할 수 있는 물질이나 향신료가 포함되지 않도록 합니다.

그런포스 제품은 또한 야채, 생선 및 이와 유사한 식품을 이산화염소가 풍부한 물로 세척하는 초기 소독 공정에 매우 적합합니다.

식품 및 음료 산업은 위생 기준이 종종 매우 엄격하기 때문에 대부분의 생산 라인에서 장비를 분해하지 않고도 탱크와 파이프를 효율적으로 세척할 수 있는 CIP와 SIP 시스템이 유용하게 사용될 수 있습니다. 이 공정은 필요한 세정제 양만 추가하면 되고 최소의 후속 플러싱만 필요한 정밀한 도징 펌프를 사용하여 작업 속도를 훨씬 더 높일 수 있습니다. 이로써 시간과 비용이 절감됩니다.

당연히 그런포스의 유틸리티 펌프 제품군에는 식품 및 음료 산업의 공정수를 효율적으로 냉각하고 가열하는 솔루션이 포함되어 있습니다.

 

중요한 유의사항

  • 모든 그런포스의 위생 펌프는 EHEDG 인증서와 함께 제공됩니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600