공정수 - 냉각

개요

개요

공정수 - 냉각

냉각은 다양한 공정의 중요한 일부로서 그런포스가 전문적으로 처리할 수 있는 적용분야입니다. 시스템에서 공정수를 순환시키는 고품질 다단 펌프와 부스터 펌프를 공급하는 것 외에, 당사의 제품군에는 모든 종류의 화학물질을 정확하게 도징함으로써 오염을 효율적으로 제거하는 고급 살균 시스템과 디지털 도징 펌프가 포함되어 있습니다. 화학물질은 스케일 방지는 물론 오염 방지 적용분야와 부식 억제제에 필요합니다.

도징펌프는 공기 중의 박테리아가 인체에 유해한 영향을 줄 수 있는 개방루프는 물론, 시스템을 보호하고 고효율을 얻기 위해서는 생물부착방지가 중요한 폐쇄루프의 수처리에도 똑같이 이상적인 펌프입니다. 냉각 공정 내내 신뢰성 높은 펌프 성능을 제공 함으로써 그런포스는 과열로 인한 생산 중단시간을 상당히 줄일 수 있습니다. 

그런포스 냉각 펌프는 Air-Cooled top과 함께 사용되어 가장 까다로운 냉각 적용분야에서도 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 모든 펌프 솔루션에는 개별 적용분야 요구사항에 맞춰 조정할 수 있는 측정 및 제어 시스템이 제공될 수 있습니다.. 공정에 사용되는 화학물질의 양을 줄이는 게 바람직한 경우, 그런포스는 화학물질의 재사용을 위한 솔루션을 제공합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600