공정수 - 빌딩

개요

개요

공정수 - 빌딩

전세계의 산업용 빌딩은 공정수 적용분야에 관한 그런포스의 광범위한 노하우를 유용하게 이용하고 있습니다. 철저한 테스트와 시운전을 거친 당사의 펌프 솔루션은 샤워 시설에서, 그리고 냉각 및 공조 시스템에서 결함없이 작동하고, 순환수의 수질이 음용수의 수질과 동일하게 만듭니다.

빌딩 공정수에 서식하는 레지오넬라균은 사용자의 건강에 치명적이기 때문에 초기에 공정수를 살균처리해야 합니다. 그런포스는 최신의 이산화염소 소독 시스템을 제공하여 파이프와 온수 탱크 내의 모든 생물막(biofilm)을 효율적으로 파괴함으로써 확실하게 박테리아의 증식을 방지합니다. 디지털 도징 펌프가 비용 효율적인 방법으로 화학물질을 정확하게 도징함으로써 과도한 도징 위험이 없습니다. 공정 내내 수질을 모니터링하여 안전을 보장합니다. 이 밖에 신뢰성있는 측정 및 제어 솔루션을 사용할 수 있으며, 공정 내내 개별 요구사항에 맞춰 조정할 수 있습니다.

처리된 공정수는 단단, 다단 또는 가압 펌프에 의해 파이프를 따라 효율적으로 순환됩니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600