가압 펌핑 시스템

개요

그런포스는 지형이 평평하거나 펌핑이 필요한 지하수면이 높은 지역의 펌핑 스테이션인 경우 펌프, 레벨 센서, 파이프 치수를 줄이고 닫힌 상태에서 유속을 증가시키는 전용 컨트롤, 가압 파이프 시스템을 장착하는데 이들은 모두 정밀하고 효율적으로 관리됩니다.

SEG AutoAdapt 하수 그라인더 펌프는 가압 펌핑 시스템에 사용되는 혁신적인 그런포스 솔루션의 예입니다. 폐수에 들어 있는 모든 물질을 효율적으로 커팅하는 것 외에, SEG AutoAdapt펌프를 사용하여 펌프 피트 관리를 단순화하고, 비용은 절감하고 모든 서비스 전화를 75% 줄이고 설치 및 시운전 비용을 50% 절감합니다.

그런포스 PUST는 이동성이 우수한 완전한 가압 펌핑 시스템이며 표면이 매끄러워 자체 세척이 가능합니다. 유지보수가 거의 불필요하고 서비스가 용이한 점은 사전 제작 펌핑 스테이션의 필수적 요건입니다. PUST에 사용되는 그런포스 하수 그라인더 펌프는 필요한 경우 효율적인 커팅이 요구되는 가압 하수 시스템에 이상적이며, 수중 운전과 농축된 하수 흐름에서도 내구성이 우수하도록 설계되었습니다.

펌핑 스테이션 전용 컨트롤에는 막힘 방지 기능이 내장되었습니다. “플러시 및 역회전” 기능이 있어 교형물이 많이 함유되어 발생하는 막힘 현상을 방지 합니다. 막힘 방지 기능은 비정상 운전이 감지되었을 경우에만 작동하여 막힘을 차단하고 이로 인해 고장으로 인한 비용 발생이 없습니다.

시스템을 제어하고 모니터링할 경우 효율과 신뢰성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 그런포스는 펌프 스타터와 외부 가변 속도 드라이브(그런포스 CUE), 펌프 기능을 쉽게 제어하는 전용 컨트롤, 사용법이 간편한 SCADA 인터페이스를 사용하는 인터넷 기반의 감시 시스템(GRM)를 제공합니다.

그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선정, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표을 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공합니다. 그런포스 커미셔닝을 통해 올바른 설치를 지원하고, 서비스를 통해 최적의 운전을 위한 일상적인 유지보수와 예비 부품을 조달하고 전체적인 진단 서비스도 제공됩니다.


대화식 개요

대화식 개요image dropshadow

그라인더 펌프가 장착된 스테이션으로 가압 시스템에서 파이프 치수를 최소화할 수 있습니다.

당사의 대화식 개요를 시작하십시오.

에너지 문제 대응

에너지 문제 대응image dropshadow

평균적으로 일반 펌프 시스템의 수명 주기 비용(LCC)에서 에너지 비용이 차지하는 비율이 85%입니다. 고효율 모터로 바꾸면 LCC를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

grundfos.com/energy에서 자세히 알아보기

다운로드


하수 펌핑

인프라 최적화에 대한 간결한 정보 및 이론

wu 프로필

확대 그림을 참조하십시오. 그런포스 워터 유틸리티 브로셔

대화식 개요

대화식 개요image dropshadow

그라인더 펌프가 장착된 스테이션으로 가압 시스템에서 파이프 치수를 최소화할 수 있습니다.

당사의 대화식 개요를 시작하십시오.

에너지 문제 대응

에너지 문제 대응image dropshadow

평균적으로 일반 펌프 시스템의 수명 주기 비용(LCC)에서 에너지 비용이 차지하는 비율이 85%입니다. 고효율 모터로 바꾸면 LCC를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

grundfos.com/energy에서 자세히 알아보기


전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

저희 웹사이트를 어떻게 평가하실건가요?



추가 의견

메일