가압 - 상업용 빌딩


 
 

개요

고성능 부스터

그런포스의 고성능 부스터 세트는 어플리케이션에 최적화된 소프트웨어를 제공합니다. 대형 파이프 그리드의 마찰 손실 보상에 사용되는 비례 압력 기능 등이 특징입니다. 또한, 불안정한 전원 공급 장치에 이상적인 부드러운 압력 증가 기능을 확인할 수 있습니다.

제어와 커뮤니케이션

BUS 시스템을 통해 Hydro MPC를 컴퓨터에 연결하면 먼 거리에서 당신의 부스터 시스템을 모니터하고 제어할 수 있습니다. 당신이 어디에 있든지 간에 쉽게 성능 및 최적화 시스템 설정을 모니터링 할 수 있습니다. Hydro MPC 부스터 세트는 모든 주요 통신 시스템과 호환됩니다.

턴키 효율

모든 그런포스 부스터 시스템은 높은 효율성과 매우 낮은 소음 레벨을 보장하는 표준으로 EI2 펌프 단계를 갖추고 있습니다. 더 나아가, 우리의 시스템은 설치자가 물과 전기에 연결하기만 하면 되는 턴키 제품입니다.

펌프 위생

그런포스는 위생적으로 설계된 부스터 시스템 방식을 고수합니다. 그런포스 스테인레스스틸 제품은 부식을 방지하며 모든 표면, 연결 및 모서리가 완벽하게 부드러우며 균열이 없습니다. 모서리부분에 이르기까지 펌프 시스템 위생 관리를 위한 최상의 조건을 제공합니다.

BLUEPRINT를 읽어보셨습니까 ?

Blueprint 제3권의 1면image dropshadow

미래의 빌딩 자동화 시스템은 무엇을 의미합니까? BLUEPRINT - the Magazine for Thinking Buildings 제3권에서 이 기사와 기타 내용들을 읽어보십시오.

당사의 eLearning를 들어보십시오.


전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

저희 웹사이트를 어떻게 평가하실건가요?



추가 의견

메일