분유

개요

개요

분유

분유 생산에 있어서 그런포스의 위생 펌프 제품군은 모든 공정 단계에서 탁월한 솔루션을 제공합니다. 수유부터 포장까지 가장 정밀하게 주의를 기울여 처리를 수행해야 완제품에서 높은 품질을 얻게 됩니다.

수유: 대다수의 낙농장에서 우유는 단단 원심 펌프를 통해 우유 탱커에서 탱크로 이송됩니다. 고압이 필요한 경우 다단 펌프를 사용할 수 있습니다. 우유 탱커를 완전히 비우려면 진공을 만드는 단단 셀프 프라이밍 펌프를 제공할 수 있습니다.

우유 처리: 처리 공정 동안 단단 원심 펌프가 우유를 한 탱크에서 다음 탱크로 이송하는 한편, 편흡입 탱크는 모든 박테리아를 살균하기 위해 빠른 가열을 가능케 하며 동시에 빠른 냉각 공정도 가능합니다. 우유의 맛을 보호하기 위해 빠른 저온살균이 중요합니다.

공정: 분유 생산에 있어서 유통 기한을 늘리는 게 가장 중요합니다. 우유는 단단 원심 펌프를 사용하여 저온살균한 다음 증발 공정이 이루어지는 밀봉 탱크로 이송됩니다. 그런포스의 다단 원심 펌프는 고압을 생성할 수 있도록 설계되어 우유를 증발 건조시킵니다. 증발 공정 동안, 로브 펌프는 점도가 높아지는 액체를 주의해서 처리합니다.

중요한 유의사항

  • 모든 그런포스의 위생 펌프에는 EHEDG 인증서가 부착되어 있습니다. 일부 모델에서는 3A 인증서가 부착되기도 합니다.
  • 산화 소독제가 부식을 초래할 우려가 있으면 SiC/SiC 미케니컬 샤프트 씰을 선택합니다.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696