주변부 탈수

개요

개요

주변부 탈수와 일정한 수위 유지는 일반적으로 노천 광산에 설치된 우물이 많을 때 필요합니다. 그런포스는 입자가 함유된 깨끗하거나 더러운 물을 제거하고 천공 구멍에서 수위를 30 내지 600 m 범위에서 조정하는 데 유연하고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 고급 재질의 내부식성 버전은 낮은 pH와 염산염의 가혹한 조건에서도 사용할 수 있습니다.

예를 들어 그런포스는 고객의 니즈에 적합하고 깊이가 아주 깊고 전원이 필요한 경우 신속하고 효과적인 솔루션을 제공하는 챔버가 빈 SP 펌프를 공급할 수 있습니다. 플렉시블 라이저 호스가 이러한 추가를 쉽고 문제점 없이 처리해줍니다.

성능 요구에 대한 변동 가능성이 크고 여러 대의 펌프가 설치된 경우, 가변 주파수 드라이브를 추가하여 우물에 대한 유압 부하를 균등화하여 펌프 속도를 요구에 맞게 자동으로 조정할 수 있습니다. 이로써 광산 주변부를 최적으로 탈수할 수 있습니다.

그런포스의 모터 보호장치는 단지 모터만이 아니라 펌프를 위해서도 개발되었으며, 모터의 전기 조건 외의 변수도 유지되기 때문에 인터페이스 모듈과 함께 사용하여 탈수 전용 수위 제어장치가 보호 기능을 더 발휘할 수 있도록 하였습니다. 이로써 일정 시간이 지나 작동하여 펌프와 모터를 손상시키지 않는 정지/시작 루틴이 가능하며 이로써 갑작스러운 정전과 과부하의 위험을 피하는 데 도움이 됩니다.

올바른 재질 선택이 부식을 방지하고 펌프 시스템의 수명을 연장할 수 있는 가장 중요한 방법입니다. 그런포스는 펌핑 솔루션에 대한 초기의 니즈 파악에서 선택, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는 데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 이 밖에 그런포스는 시운전 계약과 서비스 계약을 사용자의 요구사항에 맞게 조정하고, 예비 부품 키트와 현장에 비축할 권장 예비 부품도 조정할 수 있습니다.

관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국